text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4404.

Versión
Pulido liso tratado con chorro mate.
Indicación de pedido
Los materiales de fijación y arandelas finales se piden por separado.
Montaje
Desde la parte trasera.
Accesorios
Arandelas finales 06922-11.
Arandela 07300.
Arandela 07305.
Tornillo hexagonal 07171.
Tornillo 07174.
Tornillo de cabeza cilíndrica 07160.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron