{"product":{"productId":"agid.30396","price":20.41,"name":"Empuñaduras curvas de acero inoxidable 1.4404, perfil ovalado pulido, montaje por el dorso"},"currency":"EUR"}
Material
Empuñadura curva de acero inoxidable 1.4404.
Material de fijación 1.4404.
Versión
Pulido.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Empuñadura curva de acero inoxidable 1.4404.
Material de fijación 1.4404.
Versión
Pulido.
Montaje
Desde la parte trasera.
Volumen de suministro
Empuñadura curva de acero inoxidable (06924).
Tornillos hexagonales DIN 933 (07171).
Arandelas DIN EN ISO 7089 (07300).
Tornillos hexagonales DIN 933 (07171).
Arandelas DIN EN ISO 7089 (07300).
A petición
Longitudes especiales.
Accesorios
Tornillo hexagonal con vástago (07170).
Tornillo hexagonal DIN 933 (07171).
Tornillo hexagonal con brida (07172).
Tornillo con cabeza semicircular aplastada (07174).
Tornillo hexagonal DIN 933 (07171).
Tornillo hexagonal con brida (07172).
Tornillo con cabeza semicircular aplastada (07174).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.