{"product":{"productId":"agid.23783","price":12.79,"name":"Empuñaduras curvas de acero inoxidable, ovaladas, diagonales"},"currency":"EUR"}
Material
Acero inoxidable de fundición de precisión 1.4308 o acero inoxidable de fundición de precisión 316L.
Versión
Acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Descripción del producto
Estas empuñaduras curvas oblicuas son especialmente adecuadas para su montaje en condiciones de espacio reducidas.
Las empuñaduras son muy estables, y pueden utilizarse también cuando se requieran manipulaciones robustas y resistencia a la corrosión.
Las empuñaduras son muy estables, y pueden utilizarse también cuando se requieran manipulaciones robustas y resistencia a la corrosión.
Material
Acero inoxidable de fundición de precisión 1.4308 o acero inoxidable de fundición de precisión 316L.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Por motivos de fabricación, las empuñaduras pueden presentar irregularidades en la superficie.
Aplicación
Bajo condiciones de espacio reducidas en la construcción de máquinas, de plantas,y de herramientas o en la industria alimentaria y farmacéutica.
Montaje
Desde la parte trasera.
Ventajas
Buen acceso en condiciones de espacio reducidas.
Muy estable y resistente.
Resistente a la corrosión.
Elemento de sujeción para abrir y cerrar protecciones, revestimientos y cubiertas.
Muy estable y resistente.
Resistente a la corrosión.
Elemento de sujeción para abrir y cerrar protecciones, revestimientos y cubiertas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.