text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Descripción del producto
Estas empuñaduras curvas son especialmente estables, y pueden utilizarse también cuando se requieran manipulaciones robustas o resistencia a la corrosión.
Material
Acero inoxidable 1.4308 o 1.4404.
Versión
Pulido o tratado con chorro.
Aplicación
Construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria alimentaria, tecnología médica y de rehabilitación
Montaje
Desde el lado de manejo.
Accesorios
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912 / DIN EN ISO 4762-M5.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron