{"product":{"productId":"agid.35190","price":18.12,"name":"Palancas basculantes de plástico para cilindros de perfil, forma B"},"currency":"EUR"}
- Diseño ergonómico
- Aplicación versátil
- Montaje sencillo
Descripción
Material
Palancas basculantes de plástico.
Indicación
La palanca basculante de plástico es una solución innovadora y ergonómica especialmente desarrollada para manejar armarios de distribución y controles. Con su robusto diseño y sus materiales de alta calidad, esta palanca basculante ofrece tanto funcionalidad como durabilidad.
Las perforaciones de fijación tienen las medidas corrientes de 105 mm y 130 mm.
La palanca basculante se puede combinar con otros productos en la construcción de armarios eléctricos para formar un sistema de bloqueo de 1 punto, de 2 puntos o de 3 puntos (ver Indicación técnica).
Los semicilindros de perfil para palanca basculante (05601) deben pedirse por separado.
Las perforaciones de fijación tienen las medidas corrientes de 105 mm y 130 mm.
La palanca basculante se puede combinar con otros productos en la construcción de armarios eléctricos para formar un sistema de bloqueo de 1 punto, de 2 puntos o de 3 puntos (ver Indicación técnica).
Los semicilindros de perfil para palanca basculante (05601) deben pedirse por separado.
Montaje
Separación entre las perforaciones de fijación 105 mm o 130 mm.
Indicación sobre el dibujo
Perforaciones de montaje
Accesorios
05601 Semicilindros de perfil para palanca basculante.
05569 Leva para cuarto de vuelta de acero.
05570 Leva para cuarto de vuelta de acero.
05601-05 Adaptadores para barras redondas de acero, acero inoxidable o cinc.
05601-11 Casquillo para levas de cinc.
05601-12 Barras redondas de acero para palancas basculantes.
05601-13 Guías de plástico para barras redondas.
05601-20 Pieza adicional de cinc para barras redondas.
05601-14 Topes de plástico para barras redondas.
05569 Leva para cuarto de vuelta de acero.
05570 Leva para cuarto de vuelta de acero.
05601-05 Adaptadores para barras redondas de acero, acero inoxidable o cinc.
05601-11 Casquillo para levas de cinc.
05601-12 Barras redondas de acero para palancas basculantes.
05601-13 Guías de plástico para barras redondas.
05601-20 Pieza adicional de cinc para barras redondas.
05601-14 Topes de plástico para barras redondas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.