text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Palancas basculantes de plástico.
Indicación
La palanca basculante de plástico es una solución innovadora y ergonómica especialmente desarrollada para manejar armarios de distribución y controles. Con su robusto diseño y sus materiales de alta calidad, esta palanca basculante ofrece tanto funcionalidad como durabilidad.

Las palancas basculantes están disponibles con y sin caperuza protectora para semicilindros para perfiles.

Los taladros de montaje tienen la separación estándar 50x50x50.

La palanca basculante puede combinarse con otros productos para la construcción de armarios de distribución para crear un sistema de cierre de 1, 2 o 3 puntos (véase la indicación técnica).

El semicilindro para perfiles para palancas basculantes (05601) debe pedirse por separado.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforaciones de montaje
2) Espesor de la chapa máx. 2,5 mm
Accesorios
05601 Semicilindros de perfil para palanca basculante.
05569 Leva para cuarto de vuelta de acero.
05601-05 Adaptadores para barras redondas de acero, acero inoxidable o cinc.
05601-11 Casquillo para levas de cinc.
05601-12 Barras redondas de acero para palancas basculantes.
05601-13 Guías de plástico para barras redondas.
05601-20 Pieza adicional de cinc para barras redondas.
05601-14 Topes de plástico para barras redondas.
05601-22 Cerradura de barra de plástico o cinc para barras planas.
05601-21 Barras planas de acero para palancas basculantes.
05601-10 Adaptadores para levas de plástico o cinc.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron