{"product":{"productId":"agid.34174","price":155.99,"name":"Dispositivos de sujeción de biela de acero, versión pesada, soldables, fuerza de retención hasta 22250 N, forma A"},"currency":"EUR"}
Descripción
Material
Acero.
Versión
Acero galvanizado.
Indicación
Forma A: Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura cerrada.
Por este motivo, solo se pueden instalar a presión.
Forma B: Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada.
Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.
Por este motivo, solo se pueden instalar a presión.
Forma B: Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada.
Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.
Montaje
Mediante soldadura o con perforaciones individuales realizadas por el cliente.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.