{"product":{"productId":"agid.34162","price":56.44,"name":"Dispositivos de sujeción de biela de acero o acero inoxidable, fuerza de retención hasta 3150 N, forma A"},"currency":"EUR"}
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Acero cincado.
Acero inoxidable
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Acero inoxidable
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada.
Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.
Forma C con biela cuadrada para elevadas fuerzas de torsión.
Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.
Forma C con biela cuadrada para elevadas fuerzas de torsión.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.