text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Descripción del producto
Los dispositivos de sujeción rápida negros se prestan especialmente para la técnica de medición óptica. La superficie negra evita los reflejos al medir y fotografiar.
Material
Acero.
Versión
Acero bruñido.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Comprados frecuentemente con los artículos de tu carrito