{"product":{"productId":"agid.30610","price":21.93,"name":"Dispositivos de sujeción rápida verticales de acero negro con pie horizontal y husillo de presión ajustable, forma B, medianos"},"currency":"EUR"}
- Superficie negra
- Impide los reflejos
- Tecnología de medición óptica
Descripción
Descripción del producto
Los dispositivos de sujeción rápida negros se prestan especialmente para la técnica de medición óptica. La superficie negra evita los reflejos al medir y fotografiar.
Material
Acero.
Versión
Acero bruñido.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.