{"product":{"productId":"agid.26826","price":32.02,"name":"DISP.SUJ. RÁPIDA VERTICAL ESTÁNDAR, PIEHORIZONTAL F2=4000, HUSILLO DE PRESIÓNAJUSTA M10X80, ACERO CINCADO,COMP:PLÁSTICO ROJO"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción rápida
estándar
acero
cincado
Unidad de venta
€ 32,02
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción rápida
Versión 1
estándar
Versión 2
pie horizontal
Tipo de
producto
husillo de presión ajustable
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
plástico
Color
del componente
rojo
Superficie
cuerpo
de base
cincado
F2=Fuerza de sujeción N
4000
L=Longitud
142,8
M=Husillo de presión
M10x80
A
32
A1
50
B
45
B1
64
B2
18,6
B3
10,6
B5
4
C
42
C1
22
Configuración
de agujeros
1
D
8,3
Fuerza
manual
FH N
250
Fuerza de
retención
F1 N
2000
Fuerza de
sujeción
F4 N
3000
Fuerza de
sujeción
F3 N
1400
H
220,4
L1
92,8
L2
62,2
RoHS
true
Tipo de empuñadura de dispositivos de sujeción rápida
vertical
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
70°
Ángulo de apertura
del brazo de sujeción
90°
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable.
Versión
Acero cincado.
Acero inoxidable
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Acero inoxidable
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Con las versiones 05715-10-001000, 05715-10-101000, 05715-10-001800, 05715-10-.010001, 05715-10-001600, 05715-10-101600, 05715-10-002400 y 05715-10-004000 se suministra una pieza de presión de neopreno.
Accesorios
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.