{"product":{"productId":"agid.34939","price":33.76,"name":"Placas de sujeción de acero inoxidable para pestillos de tensión de torsión con empuñadura embutida"},"currency":"EUR"}
Material
Acero inoxidable 1.4310.
Versión
Acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4310.
Versión
Acabado natural.
Indicación
El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2,5 de acero inoxidable.
Opción de montaje 1 para grosor de placa 6-12 mm.
Opción de montaje 2 para grosor de placa > 12 mm.
Con placas finas (menos de 11 mm), el fondo de la placa de sujeción sobresale de la placa.
Opción de montaje 1 para grosor de placa 6-12 mm.
Opción de montaje 2 para grosor de placa > 12 mm.
Con placas finas (menos de 11 mm), el fondo de la placa de sujeción sobresale de la placa.
Montaje
En el montaje tenga en cuenta la orientación de la placa de sujeción con respecto al pestillo de tensión de torsión.
Indicación sobre el dibujo
1) Opción de montaje 1
2) Opción de montaje 2
3) Placa
4) Apto para tornillos de fijación (cabeza avellanada) M2,5
2) Opción de montaje 2
3) Placa
4) Apto para tornillos de fijación (cabeza avellanada) M2,5
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.