text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
2 Aciertos

Descripción

Material

Carcasa y empuñadura de acero inoxidable 1.4305.

Pasador de acero inoxidable 1.4310.

Versión
Acabado natural.
Indicación
El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2,5 de acero inoxidable.
Opción de montaje 1 para grosor de placa de 6 mm.
Opción de montaje 2 para grosor de placa > 6 mm.

En caso de exceder la fuerza de retención se crea una hendidura de más de 0,1 mm entre las placas.
Modo de accionamiento
Comprobar que la empuñadura esté en la posición ”OFF”.
Colocar el pestillo de tensión de torsión en la placa de sujeción y girar la empuñadura a la posición ”ON”.
Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.
Indicación sobre el dibujo
1) Opción de montaje 1
2) Opción de montaje 2
3) Placa
4) Apto para tornillos de fijación (cabeza avellanada) M2,5
Accesorios
Placa de sujeción de acero inoxidable para pestillo de tensión de torsión con empuñadura embutida 05592-05.

Otros clientes también compraron