{"product":{"productId":"agid.35310","price":21.14,"name":"Cierres acodados de acero o acero inoxidable con estribo de chapa hasta 4000N, ajustables, perforaciones atornilladas visibles, versión larga, forma B, con seguro"},"currency":"EUR"}
- Elementos sencillos para cerrar cubiertas, revestimientos y contenedores
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de depósitos
- Resistente a vibraciones por rebasamiento del punto muerto
- Gancho de sujeción ajustable
- Baja altura de montaje
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4301.
Versión
Cincado y cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los cierres acodados ajustables sirven como sistema de cierre seguro para aplicaciones industriales. Gracias al rebasamiento del punto muerto, se mantienen libres de vibraciones. Por lo demás, se caracterizan por ser una versión muy estable y por su baja altura de montaje.
Una vez que el gancho de sujeción se ha enganchado en la placa de retención, las piezas que se vayan a conectar se pueden apretar tensando la empuñadura hasta 6 mm. Para compensar tolerancias o generar suficiente tensión, el gancho de sujeción se puede regular con un husillo (M6).
Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar.
Pedir la placa de retención por separado.
La fuerza de retención F1 se refiere al cierre acodado, no a la placa de retención.
Una vez que el gancho de sujeción se ha enganchado en la placa de retención, las piezas que se vayan a conectar se pueden apretar tensando la empuñadura hasta 6 mm. Para compensar tolerancias o generar suficiente tensión, el gancho de sujeción se puede regular con un husillo (M6).
Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar.
Pedir la placa de retención por separado.
La fuerza de retención F1 se refiere al cierre acodado, no a la placa de retención.
Indicación sobre el dibujo
Forma B con seguro
1) Configuraciones de agujeros para montaje con placa de retención
1) Configuraciones de agujeros para montaje con placa de retención
Accesorios
Placa de retención 05545.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.