{"product":{"productId":"agid.35407","price":2.19,"name":"Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras, forma B"},"currency":"EUR"}
Descripción
Material
Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc.
Indicación
Los adaptadores para barras sirven para unir barras redondas o planas con palancas basculantes. Usando el adaptador y combinando la palanca basculante y barras se puede formar un sistema de bloqueo de 2 o de 3 puntos con el que, por ej., se pueden asegurar los armarios de distribución.
Accesorios
05569 Leva para cuarto de vuelta de acero.
05601-05 Adaptadores para barras redondas de acero, acero inoxidable o cinc.
05601-12 Barras redondas de acero para palancas basculantes.
05601-21 Barras planas de acero para palancas basculantes.
05601-22 Cerradura de barra de plástico o cinc para barras planas.
05601-05 Adaptadores para barras redondas de acero, acero inoxidable o cinc.
05601-12 Barras redondas de acero para palancas basculantes.
05601-21 Barras planas de acero para palancas basculantes.
05601-22 Cerradura de barra de plástico o cinc para barras planas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.