Dispositivo De Enclavamiento De Dos Bolas
acero inoxidable
tratado con chorro
- Cierre rápido para distintas aplicaciones
- Campos de aplicación: puertas, tapas, paneles
- Compatible con todos los perfiles de aluminio corrientes
- Presión para encajar ajustable
12,20 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Dispositivo De Enclavamiento De Dos Bolas
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Material del componente
bola de acero inoxidable
Superficie cuerpo base
tratado con chorro
Llave del acero
1.4401
A=Distancia entre las perforac
25
B=Anchura
8
F1=Fuerza de sujeción aprox. N
8
F=Fuerza del muelle
estándar
H=Altura
9
L=Longitud
32
A1
11
B1
8
B2
10
D
3,2
H1
2
H2
8,5
H3
2
H4
11,5
L1
18
Descripción
Material
Carcasa y gozne de latón, fundición inyectada de cinc o acero inoxidable 1.4401.
Bolas y resortes de acero inoxidable.
Bolas y resortes de acero inoxidable.
Versión
Latón y fundición inyectada de cinc, cromado.
Acero inoxidable tratado con chorro.
Bolas y muelles de acero inoxidable, acabado natural.
Acero inoxidable tratado con chorro.
Bolas y muelles de acero inoxidable, acabado natural.
Indicación sobre el dibujo
1) Avellanado DIN 74-A
Indicación
Cierre rápido para múltiples aplicaciones como mantener cerradas puertas, trampillas, pantallas y similares. El dispositivo de enclavamiento de dos bolas está formado por una carcasa y una pieza contraria, llamada gozne, que encaja en la carcasa. El gozne se puede introducir a presión en la carcasa lateral o frontalmente. La presión para encajarlo es ajustable.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD