Tuerca Corredera En Ranura
elástico
acero de cementación
templado por cementación, bruñido y pulido
- Para la alineación de dispositivos y herramientas de sujeción en mesas de máquinas con ranuras en T según DIN 650
- Alojamiento sin juego mediante deformación elástica
- Endurecido
30,36 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tuerca Corredera En Ranura
Versión 1
elástico
Material del cuerpo de bas
acero de cementación
Superficie cuerpo base
templado por cementación, bruñido y pulido
B=Anchura
16 +0,038 +0,023
F=Fuerza del muelle con recorr
100
F=Fuerza del muelle con recorr
200
H=Altura
10
L=Longitud
22
Ancho de ranura
16
D
6,4
D1
10,4
H1
3
H2
5
L1
8
T
6,3
Descripción
Material
Acero de cementación.
Versión
Templado por cementación, bruñido y pulido.
Indicación
Las tuercas correderas en ranura elásticas sirven para alinear sin juego dispositivos y herramientas de fijación en mesas de máquinas con ranuras en T según DIN 650.
Ventajas
- Alojamiento sin juego mediante deformación elástica.
- Gracias a la superficie elástica continua, se compensan independientemente entre sí las tolerancias de las ranuras de referencia desde la mesa de máquinas y el dispositivo/herramienta de sujeción.
- Se puede lograr una precisión de repetición a menos de 0,005 mm.
- Gracias a la superficie elástica continua, se compensan independientemente entre sí las tolerancias de las ranuras de referencia desde la mesa de máquinas y el dispositivo/herramienta de sujeción.
- Se puede lograr una precisión de repetición a menos de 0,005 mm.
Indicación sobre el dibujo
Nivelación independiente de dos medidas de ranura distintas
Superficie elástica 1:
adaptada a la ranura de referencia de las piezas estructurales (dispositivo/útil de fijación).
Superficie elástica 2:
adecuada a la ranura de referencia de la mesa de máquinas.
Superficie elástica 1:
adaptada a la ranura de referencia de las piezas estructurales (dispositivo/útil de fijación).
Superficie elástica 2:
adecuada a la ranura de referencia de la mesa de máquinas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.