Bloque De La Tuerca Corredera En Ranura
acero para temple y revenido
bruñido
- Alineación precisa de elementos
- Posicionamiento con precisión de repetición de dispositivos
- Posicionamiento rápido de cuerpos
19,71 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bloque De La Tuerca Corredera En Ranura
Forma
A
Material del cuerpo de bas
acero para temple y revenido
Superficie cuerpo base
bruñido
Llave del acero
1.1191
B=Anchura
18
H=Altura
14
L=Longitud
30
Ancho de ranura
30
H1
6
Modelo de forma
simple
Descripción
Material
Acero para temple y revenido 1.1191.
Versión
Bruñido.
Indicación
Las tuercas correderas con ranura guía se utilizan para el posicionamiento rápido y preciso de los elementos del dispositivo.
Ya no es necesaria una alineación complicada de los elementos.
Ya no es necesaria una alineación complicada de los elementos.
Aplicación
Las tuercas correderas con ranura guía se atornillan con el elemento del dispositivo en una ranura y a continuación se encajan en la pieza complementaria.
Ventajas
Mucho menos tiempo necesario para montar los elementos del dispositivo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.