Tornillo De Tope
acero
- Cabeza redondeada
- Superficie de tope de acabado natural
- Con contratuerca
3,17 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo De Tope
Forma
B
Material del cuerpo de bas
acero
D=Rosca
M06
L=Longitud de la rosca
35
Ancho de llave
10
Clase de fijación
rosca exterior
K
3,8
SR1
15
Superficie de alojamiento/ de
redondeado
Superficie de alojamiento/ de
acero
Descripción
Material
Acero.
Clase de resistencia 10.9.
Clase de resistencia 10.9.
Versión
Tornillo de tope bruñido.
Tuerca cincada.
Tuerca cincada.
Indicación
Tornillo de tope tamaño M3 solo disponible en clase de resistencia 8.8.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.