text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Cilindro De Posicionamiento
Versión 1
Ball Lock
Versión 2
con palanca de sujeción
Material del cuerpo de base
acero para temple y revenido
Material del componente
cinc
Color del componente
Naranja
A=Longitud de empuñadura
40
D=Diámetro del perno
16
L=Longitud del vástago
36,5
D1
32
D2
M6
Fuerza de retención F kN
5,3
Grosor de la placa de sujeción ±0,05
20
H máx.
35
L1
8
L2
31
L3
34
Par de apriete máx. Nm
3
SW
3

Descripción

Material
Cilindro de posicionamiento de acero para temple y revenido.
Bolas de acero de apoyo de cilindros.

Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión
Cilindro de posicionamiento tratado en caliente y bruñido.
Bolas endurecidas, acabado natural.


Empuñadura recubierta con plástico, naranja puro RAL 2004.
Partes de acero bruñido.
Indicación
Al apretar la palanca de apriete, la bola central baja y comprime las tres bolas de fijación hacia fuera, donde quedan sujetas en el casquillo receptor.
Con este sistema sencillo de usar, el tiempo de preparación de las máquinas es hasta doces veces más corto que con los métodos convencionales.
Montaje
1. Primero desenroscar el tornillo prisionero del cilindro de posicionamiento.
2. Enroscar la palanca de apriete.
Ventajas
Sujeción sin herramientas
Volumen de suministro
03153 Cilindros de posicionamiento Ball Lock.
06460 Palancas de apriete de fundición inyectada de cinc con rosca exterior.
Accesorios
03153 Kit de reparación.
03154 Casquillos de centrado.
03155 Casquillos receptores forma A (montados en la parte trasera).
03156 Casquillos receptores forma B (montados en la parte delantera).
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron