{"product":{"productId":"agid.22038","price":181.07,"name":"CASQUILLO RECEPTOR, D1=60, D=16, H=8,FORMA:C, ACERO TEMPLE+REVENI. 1.7225BRUÑIDO ENDURECIDA, PULIDA Y BRUÑ"},"currency":"EUR"}
Casquillo Receptor
acero para temple y revenido
bruñido
endurecida, pulida y bruñida
- Posicionamiento de la unidad de cambio rápido, seguro y preciso
- Contrapieza del cilindro de posicionamiento
- Reducción de los tiempos de reequipamiento y cambio
Unidad de venta
€ 181,07
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Casquillo Receptor
Forma
C
Material
del cuerpo
de base
acero para temple y revenido
Color
del cuerpo
de base
bruñido
Superficie
cuerpo
de base
endurecida, pulida y bruñida
Llave del acero
1.7225
D1=Diámetro exterior
60
D=Diámetro
16
H=Altura
8
D2
28
D3
27,5
D4
38
D5
M5
D6
50
D7
M5
D8
28
D9
28
H1
15
H2
10
H3
2,5
H4
16
H5
12
Descripción
Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Carcasa endurecida y bruñida.
Superficies funcionales pulidas.
Superficies funcionales pulidas.
Indicación
Los casquillos receptores se colocan en placas de dispositivo o discos extraíbles y se contraponen al cilindro de posicionamiento.
Los casquillos receptores se centran en un orificio de posicionamiento y a continuación se fijan con 4 tornillos.
En el uso diario los conos del cilindro de posicionamiento están agarrados al recorte del casquillo de alojamiento y forman una unidad de sustitución rápida, segura y de alta precisión.
De esta manera se minimizan los tiempos de instalación y cambio.
Los casquillos receptores se centran en un orificio de posicionamiento y a continuación se fijan con 4 tornillos.
En el uso diario los conos del cilindro de posicionamiento están agarrados al recorte del casquillo de alojamiento y forman una unidad de sustitución rápida, segura y de alta precisión.
De esta manera se minimizan los tiempos de instalación y cambio.
Atención
Tenga en cuenta las indicaciones de instalación de los casquillos receptores.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.