Unidad De Posicionamiento
acero para temple y revenido
- Perforación de alojamiento pulida
- Accionamiento manual
337,71 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Unidad De Posicionamiento
Material del cuerpo de bas
acero para temple y revenido
Material del componente
duroplast
FH=Fuerza manual (N)
200*
KG=Peso de pieza de trabajo má
300**
A
61
B
15
C
30
D
48
E
42
F
14
G
12
H
80
J
13
K
23
L
7
M
63
N
M06
P
94
Q
25
R
90
S
15
T
8
U
M06X8
Descripción
Material, versión
Cuerpo y perno de sujeción de acero para temple y revenido, tratado en caliente y bruñido.
Empuñadura de acero para temple y revenido, tratado en caliente.
Botón esférico de duroplast PF 31, negro.
Empuñadura de acero para temple y revenido, tratado en caliente.
Botón esférico de duroplast PF 31, negro.
Indicación
* Fuerza manual admisible para la empuñadura.
** Hasta este peso, la pieza de trabajo se puede posicionar de forma óptima.
** Hasta este peso, la pieza de trabajo se puede posicionar de forma óptima.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.