Unidad De Posicionamiento
elástico
acero para temple y revenido
- Posicionamiento y colocación de piezas de trabajo con perforaciones
- Forma A: elemento de posicionamiento y de apoyo
- Forma B: elemento de posicionamiento
134,10 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Unidad De Posicionamiento
Forma
B
Versión 1
elástico
Material del cuerpo de bas
acero para temple y revenido
Material del componente
acero para herramientas
D3=Perforación de alojamiento
ø4,8 - ø6,2*
F1=Fuerza del muelle del cono
6,4 - 19,3
A
15
B
15
C
15
D
7,5
E
6
F
15
G
35
H
25
J
16
K
4,5
L
4,5
M
7
N
5,4
R
15
S
M04
T
16
Descripción
Material, versión
Cuerpo de acero para temple y revenido endurecido y bruñido.
Pasador de posicionamiento de acero para herramientas endurecido.
Pasador de posicionamiento de acero para herramientas endurecido.
Indicación
* Se puede posicionar dentro de estas indicaciones de diámetro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.