Tapón Protector
aluminio
- Accesorios para distintos elementos básicos
- Para proteger los agujeros de referencia contra virutas y polvo
0,67 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tapón Protector
Material del cuerpo de bas
aluminio
B
7,5
C
M08
D
12,6
Diámetro interior A
15
E
11,8
F
5
Descripción
Material
Aluminio.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Las perforaciones de retícula se deben proteger contra virutas y polvo cerrándose con tapones protectores.
Colocar tapones protectores en perforaciones que no se estén utilizando. Los tapones protectores de aluminio se utilizan cuando se emplean emulsiones de refrigeración agresivas o cuando se arrancan virutas sin refrigerante.
Colocar tapones protectores en perforaciones que no se estén utilizando. Los tapones protectores de aluminio se utilizan cuando se emplean emulsiones de refrigeración agresivas o cuando se arrancan virutas sin refrigerante.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.