Soporte de posicionamiento
neumático
acero inoxidable
- Adecuado para procesos de automatización
- Accionamiento neumático
- Estructura compacta
- Inoxidable
103,67 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Soporte de posicionamiento
Versión 1
neumático
Versión 2
con brida
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Material del componente
caucho nitrilo
B=Anchura
23
D=Diámetro
6
F1=Fuerza de sujeción N (con m
6
F=Fuerza de sujeción N (sujeci
40
FH=Fuerza de sujeción N
100
H=Altura
5,5
L=Longitud
27,5
P=Presión de servicio mpa
0,3 - 0,7
B1
17
B2
4
B3
4
B4
6
D1
M04
D2
18
D3
M03
D4
M03
D5
3,3
H1
23
H2
26,5
H3
8
H4
11
H5
8
L1
16
L2
12
L3
7
PL PNEUMATIK
TRUE
Descripción
Descripción del producto
La sujeción se realiza mediante aire comprimido. Si cae, la sujeción se mantiene a través de los muelles.
Para desbloquear los soportes de posicionamiento mediante aire comprimido, la fuerza del muelle debe ser superior a 6 N.
Para desbloquear los soportes de posicionamiento mediante aire comprimido, la fuerza del muelle debe ser superior a 6 N.
Material
Cuerpo de base de acero inoxidable.
Junta de NBR.
Junta de NBR.
Versión
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación de pedido
Los tornillos cilíndricos M3x28 para la fijación de la base están incluidos en el volumen de suministro.
Los tornillos cilíndricos M4 para la fijación de la parte superior no están incluidos en el volumen de suministro.
Los tornillos cilíndricos M4 para la fijación de la parte superior no están incluidos en el volumen de suministro.
Indicación
Dimensiones de instalación para grosor de los discos de 6 mm.
Las fuerzas de agarre y sujeción indicadas se refieren a una presión de servicio de 0,5 Mpa.
Si se utilizan varias unidades de posicionamiento, la tolerancia de distancia no debe exceder ±0,1 mm.
La precisión de repetición es ± 0,2 mm.
Las fuerzas de agarre y sujeción indicadas se refieren a una presión de servicio de 0,5 Mpa.
Si se utilizan varias unidades de posicionamiento, la tolerancia de distancia no debe exceder ±0,1 mm.
La precisión de repetición es ± 0,2 mm.
Indicación sobre el dibujo
1) Conexión ”Sujeción”
2) Conexión ”Desbloqueo”
3) Tornillo cilíndrico M3
4) Tornillo cilíndrico M4
5) Perno de sujeción
6) Soporte de posicionamiento
2) Conexión ”Desbloqueo”
3) Tornillo cilíndrico M3
4) Tornillo cilíndrico M4
5) Perno de sujeción
6) Soporte de posicionamiento
Accesorios
Perno de sujeción 03192-25.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.