Kit De Reparación
Ball Lock
acero para temple y revenido
- Bolas del apoyo de cilindros endurecido
24,38 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Kit De Reparación
Versión 1
Ball Lock
Versión 2
para cilindro de posicionamiento
Material del cuerpo de bas
acero para temple y revenido
Para D
35
Para L
81
Para número de artículo
03153-35050
Descripción
Indicación
Kit de reparación compuesto de tornillo de sujeción, junta tórica y juego de bolas con 4 piezas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.