Kit De Reparación
Ball Lock
acero inoxidable
- Accesorios para cilindros de posicionamiento de acero inoxidable Ball Lock
16,71 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Kit De Reparación
Versión 1
Ball Lock
Versión 2
para cilindro de posicionamiento
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Para D
20
Para L
39,5
Para número de artículo
03153-02-20020
Descripción
Indicación
Kit de reparación compuesto de tornillo de sujeción, junta tórica y juego de bolas con 4 piezas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.