Casquillo Roscado
acero para temple y revenido
- Diámetro de centrado pulido y endurecido
- Compatible con elementos básicos
- Tratado en caliente con 1100 – 1300 N/mm²
2,91 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Casquillo Roscado
Material del cuerpo de bas
acero para temple y revenido
D=Diámetro
M16
L=Longitud
18
D2
M20X1,5
Descripción
Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Tratado en caliente con 1100-1300 N/mm².
Indicación
Instrucciones de montaje para sustituir los casquillos roscados.
Colocación del casquillo con agujero ciego y del casquillo roscado:
1. Desengrasar el casquillo con agujero ciego y el casquillo roscado.
2. Aplicar pegamento (Loctite 638) en la perforación.
3. Aplicar pegamento (Loctite 638) en el casquillo roscado y enroscar.
4. Aplicar pegamento (Loctite 638) en el casquillo con agujero ciego y colocar. Si el casquillo con agujero ciego no se puede instalar a mano, utilice una herramienta de montaje como se muestra en el ejemplo de aplicación.
5. Antes de que se endurezca, retirar el pegamento sobrante tras colocar el casquillo con agujero ciego y el casquillo roscado.
Colocación del casquillo con agujero ciego y del casquillo roscado:
1. Desengrasar el casquillo con agujero ciego y el casquillo roscado.
2. Aplicar pegamento (Loctite 638) en la perforación.
3. Aplicar pegamento (Loctite 638) en el casquillo roscado y enroscar.
4. Aplicar pegamento (Loctite 638) en el casquillo con agujero ciego y colocar. Si el casquillo con agujero ciego no se puede instalar a mano, utilice una herramienta de montaje como se muestra en el ejemplo de aplicación.
5. Antes de que se endurezca, retirar el pegamento sobrante tras colocar el casquillo con agujero ciego y el casquillo roscado.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.