Casquillo Con Agujero Ciego
endurecido
acabado natural
- Diámetro de centrado pulido y endurecido
- Compatible con diversos elementos básicos
3,47 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Casquillo Con Agujero Ciego
Versión 1
endurecido
Color del cuerpo de base
acabado natural
D=Diámetro
12F7
L=Longitud
12
D1
18 G6
Descripción
Material
Acero especial endurecido.
Versión
Endurecido y pulido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.