Bulón De Posicionamiento
1504
acero
- Para el posicionamiento de placas de retícula
- Para dispositivos en mesas de máquinas con ranura en T
- Diámetro de centrado y superficies de guiado rectificados
35,59 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bulón De Posicionamiento
Versión 1
1504
Material del cuerpo de bas
acero
B=Anchura
14
Descripción
Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Diámetro de centrado y superficies de guiado pulidos.
Diámetro de centrado y superficies de guiado pulidos.
Indicación
Los bulones de posicionamiento se utilizan para posicionar las placas de retícula 01126 en mesas de máquinas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.