Pieza De Tracción Y Presión Con Resorte
con protección contra torsión
acero
- Pieza de presión universal
- Bloqueo, posicionamiento o sujeción de distintos componentes
- Se puede utilizar como perno de tracción o de presión
9,60 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Pieza De Tracción Y Presión Con Resorte
Forma
I
Versión 1
con protección contra torsión
Material del cuerpo de bas
acero
Material del componente
perno de acero
C=Carrera
8,7
D=Rosca
M16X1,5
F1=Fuerza del muelle inicial a
25
F2=Fuerza del muelle final apr
71
F=Fuerza del muelle
estándar
L=Longitud
28
Ancho de llave
11
D
M16X1,5
D1
M05
D2
8
D3
10
F1 (N)
25
F2 (N)
71
L
28
L1
38
L3
1,3
T mín.
10
Descripción
Material
Acero.
Versión
Casquillo roscado cincado, cromado en azul.
Perno roscado templado por cementación, bruñido.
Fuerza del muelle estándar, fuerza del muelle reforzada.
Perno roscado templado por cementación, bruñido.
Fuerza del muelle estándar, fuerza del muelle reforzada.
Indicación
Las piezas de tracción y las piezas de presión con resorte, conocidas también como piezas de empuje universal, sirven para bloquear, posicionar o sujetar los diferentes componentes. El perno roscado, que gracias a su forma hexagonal está asegurado contra torsiones, puede usarse como perno de tracción o como perno de presión.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.