Pieza De Presión Lateral Con Resorte
fuerza del muelle estándar
plástico
rojo
- Resistente a la suciedad
- Insertable
- Distintas fuerzas del muelle
7,05 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Pieza De Presión Lateral Con Resorte
Versión 1
fuerza del muelle estándar
Material del cuerpo de bas
plástico
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
rojo
D1=Diámetro exterior
6
D2=Diámetro de taladrar 2
9,9
D=Diámetro exterior
10
L1=Longitud
10,3
L=Longitud
9
F aprox. N
30
±S
1
Descripción
Material
Manguito y muelle de plástico.
Perno de presión de acero inoxidable.
Perno de presión de acero inoxidable.
Versión
Perno de presión de acabado natural.
Indicación
Las piezas de presión laterales con resorte sirven para el posicionamiento, sujeción, retención y fijación de piezas de trabajo en aplicaciones en las que se puede generar más suciedad.
Por ejemplo: lacado y con chorro de arena.
Cálculo de medida X:
Y > = L1-D1/2, entonces X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, entonces X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Fuerza del muelle ligera = muelles azules
Fuerza del muelle estándar = muelles rojos
Fuerza del muelle reforzada = muelles verdes
Por ejemplo: lacado y con chorro de arena.
Cálculo de medida X:
Y > = L1-D1/2, entonces X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, entonces X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Fuerza del muelle ligera = muelles azules
Fuerza del muelle estándar = muelles rojos
Fuerza del muelle reforzada = muelles verdes
Montaje
El manguito se presiona en la perforación.
Se recomienda humedecer el manguito antes del montaje.
Se recomienda humedecer el manguito antes del montaje.
Indicación sobre el dibujo
1) Herramienta de montaje
2) Algunos tamaños tienen una forma de clavija distinta
Y = Altura de pieza de trabajo
W = Longitud de pieza de trabajo
X = Medida de coordenadas
Z = Diámetro de tope
2) Algunos tamaños tienen una forma de clavija distinta
Y = Altura de pieza de trabajo
W = Longitud de pieza de trabajo
X = Medida de coordenadas
Z = Diámetro de tope
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.