Pieza De Presión Lateral Con Resorte
con casquillo roscado
acero
- Posicionamiento, sujeción, retención y fijación de piezas de trabajo
- De uso universal
- Arandela de alojamiento endurecida
8,27 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Pieza De Presión Lateral Con Resorte
Forma
A
Versión 1
con casquillo roscado
Versión 2
sin perno de presión
Material del cuerpo de bas
acero
Material del componente
acero
D=Diámetro exterior
M12
F=Fuerza del muelle
estándar
L=Longitud
26,5
Ancho de llave
10
D1
M04
F aprox. N
20
K
2X60°
L1
4
±S
1,6
Descripción
Material
Acero.
Versión
Manguito azul cincado.
Arandela de alojamiento endurecida y bruñida.
Arandela de alojamiento endurecida y bruñida.
Indicación
Dependiendo del caso de aplicación, el perno de presión lo puede fabricar uno mismo y se puede enroscar en la perforación roscada de la arandela de alojamiento.
Aprovechando al máximo la carrera (S) y la altura correspondiente (L1), se puede alcanzar la presión lateral correspondiente (F).
La forma B también está equipada con una junta que protege contra la entrada de virutas y suciedad.
Aprovechando al máximo la carrera (S) y la altura correspondiente (L1), se puede alcanzar la presión lateral correspondiente (F).
La forma B también está equipada con una junta que protege contra la entrada de virutas y suciedad.
Indicación sobre el dibujo
1) Herramienta de montaje
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.