Herramienta De Montaje
acero
- Accesorios de elementos de sujeción cilíndrico
21,72 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Herramienta De Montaje
Material del cuerpo de bas
acero
ID=Adecuado para
elemento de sujeción cilíndrico con rosco M10
Ancho de llave
14
G1
M10
Descripción
Material, versión
Acero bruñido.
Indicación
Destornillador especial hexagonal con vástago roscado. Este se atornilla en la rosca G1 del tornillo de cabeza cilíndrica para colocar o soltar el elemento de sujeción cilíndrico.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.