Pieza De Presión Con Resorte
acero inoxidable
- Indexación rápida, posicionamiento y fijación de componentes
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, aplicaciones profesionales, hogar
- De uso universal y montaje sencillo
- Perno de presión endurecido
- Acero inoxidable 1.4305, 1.4034, 1.4310
Unidad de venta
7,18 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Pieza De Presión Con Resorte
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Material del componente
perno de acero inoxidable
C=Carrera
3
D=Rosca
M10
F1=Fuerza del muelle inicial a
15
F2=Fuerza del muelle final apr
58
F=Fuerza del muelle
reforzada
Forma=Forma pieza de presión
perno de presión
G=Llave de montaje g
50
L=Longitud
22
D1
4
N
1,6
Perfil de agarre
hexágono interior
S
3
T1
1,4
Descripción
Material
Manguito 1.4305.
Perno de presión 1.4034.
Muelle 1.4310.
Versión
Acabado natural. Perno de presión endurecido.
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo de sujeción pegado
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.