{"product":{"productId":"agid.2474","price":5.87,"name":"Piezas de presión con resorte, hexágono interior y pasador de presión, acero inoxidable, fuerza del muelle estándar, con seguro roscado"},"currency":"EUR"}
- Indexación rápida, posicionamiento y fijación de componentes
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, aplicaciones profesionales, hogar
- De uso universal y montaje sencillo
- con seguro de rosca: seguridad en caso de vibraciones, reutilizable
- Acero inoxidable 1.4305, 1.4034, 1.4310
Descripción
Material
Manguito 1.4305.
Perno de presión 1.4034.
Resorte 1.4310.
Seguro roscado de nylon.
Versión
Acabado natural. Perno de presión endurecido.
Indicación sobre el dibujo
L2 = aprox. dos filetes
1) Tornillo de sujeción pegado
1) Tornillo de sujeción pegado
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.