text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Pieza De Presión Con Resorte
Versión 1
con seguro roscado
Material del cuerpo de bas
acero
Material del componente
bola de acero
C=Carrera
1,5
D=Rosca
M08
F1=Fuerza del muelle inicial a
47
F2=Fuerza del muelle final apr
73
F=Fuerza del muelle
reforzada
Forma=Forma pieza de presión
bola
L=Longitud
18
MS=Par de apriete aprox. nm
1,1
MS=Par de desenroscado aprox.
0,38
D1
5
L1
8
Perfil de agarre
hexágono interior
S
4

Descripción

Material
Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Bola de acero.
Resorte de acero para muelles cl. D.

Seguro roscado de nylon.
Versión
Bruñido. Bola endurecida.
Indicación sobre el dibujo
L2 = aprox. dos filetes
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem