Pieza De Presión Con Resorte
con seguro roscado
acero
- Indexación rápida, posicionamiento y fijación de componentes
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, aplicaciones profesionales, hogar
- De uso universal y montaje sencillo
- Bola endurecida
- con seguro de rosca: seguridad en caso de vibraciones, reutilizable
Unidad de venta
6,81 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Pieza De Presión Con Resorte
Versión 1
con seguro roscado
Material del cuerpo de bas
acero
Material del componente
bola de acero
C=Carrera
3,5
D=Rosca
M16
F1=Fuerza del muelle inicial a
65
F2=Fuerza del muelle final apr
125
F=Fuerza del muelle
estándar
Forma=Forma pieza de presión
bola
L=Longitud
33
MS=Par de apriete aprox. nm
3,9
MS=Par de desenroscado aprox.
3
D1
10
L1
14
Perfil de agarre
hexágono interior
S
8
Descripción
Material
Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Bola de acero.
Resorte de acero para muelles cl. D.
Seguro roscado de nylon.
Bola de acero.
Resorte de acero para muelles cl. D.
Seguro roscado de nylon.
Versión
Bruñido. Bola endurecida.
Indicación sobre el dibujo
L2 = aprox. dos filetes
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.