Casquillo Elástico
redondeado
acero inoxidable
- Elemento de posicionamiento y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, aplicaciones profesionales, hogar
- De uso universal
0,40 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Casquillo Elástico
Forma
C
Versión 1
redondeado
Versión 2
con collar
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Material del componente
acero inoxidable
CT=Rigidez del muelle
1,75
D=Diámetro exterior
4,1
F1=Fuerza del muelle inicial a
5,3
F2=Fuerza del muelle final apr
7,2
F=Fuerza del muelle
estándar
L=L con F1
10
L=L con F2
8,9
L=Longitud
13
D1
3
L2
7
Descripción
Material
Manguito de acero o acero inoxidable 1.4303.
Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4310.
Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4310.
Versión
Manguito de acero niquelado, acero inoxidable con acabado natural.
Muelle de compresión con acabado natural.
Muelle de compresión con acabado natural.
Indicación
Los casquillos de muelle se utilizan sobre todo como elementos de fijación y posicionamiento.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.