{"product":{"productId":"agid.34380","price":84.15,"name":"Cierres de sujeción de torsión de acero inoxidable, versión pesada con accionamiento giratorio y botón giratorio de plástico "},"currency":"EUR"}
Descripción
Descripción del producto
Los cierres de tensión de torsión sirven para cambiar y cerrar de forma rápida y fácil dispositivos o cubiertas.
La sujeción sin herramientas reduce el tiempo de preparación.
La sujeción sin herramientas reduce el tiempo de preparación.
Material
Carcasa de acero inoxidable.
Botón giratorio de termoplástico PA (poliamida) o acero inoxidable.
Botón giratorio de termoplástico PA (poliamida) o acero inoxidable.
Versión
Carcasa de acabado natural.
Botón giratorio de PA reforzado con fibra de vidrio en negro.
Botón giratorio de acero inoxidable con acabado natural.
Botón giratorio de PA reforzado con fibra de vidrio en negro.
Botón giratorio de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2 o M3 de acero inoxidable.
El grosor de la placa varía en función del uso de distintos pernos de sujeción (03192-09).
Opción de montaje 1 con pernos de sujeción de forma A para un grosor de placa de 6 mm o con pernos de sujeción de forma B para un grosor de placa de 9 mm.
Opción de montaje 2 con pernos de sujeción de forma A para un grosor de placa > 6 a 20 mm con pernos de sujeción de forma B para un grosor de placa > 9 a 20 mm.
El perno de sujeción debe pedirse por separado.
Si se excede la fuerza de retención, se genera entre las placas una hendidura de más de 0,1 mm.
El grosor de la placa varía en función del uso de distintos pernos de sujeción (03192-09).
Opción de montaje 1 con pernos de sujeción de forma A para un grosor de placa de 6 mm o con pernos de sujeción de forma B para un grosor de placa de 9 mm.
Opción de montaje 2 con pernos de sujeción de forma A para un grosor de placa > 6 a 20 mm con pernos de sujeción de forma B para un grosor de placa > 9 a 20 mm.
El perno de sujeción debe pedirse por separado.
Si se excede la fuerza de retención, se genera entre las placas una hendidura de más de 0,1 mm.
Modo de accionamiento
Comprobar que el botón giratorio está en la posición ”OFF”.
Colocar el cierre de tensión de torsión sobre el perno de sujeción y girar el botón giratorio a la posición ”ON”.
Colocar el cierre de tensión de torsión sobre el perno de sujeción y girar el botón giratorio a la posición ”ON”.
Indicación sobre el dibujo
1) Opción de montaje 1
2) Opción de montaje 2
3) Placa
2) Opción de montaje 2
3) Placa
Accesorios
Pernos de sujeción de acero inoxidable para cierres de tensión de torsión 03192-09.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.