{"product":{"productId":"agid.34371","price":39.93,"name":"Cierres de tensión de torsión de acero inoxidable con accionamiento giratorio y cabezal giratorio de plástico"},"currency":"EUR"}
- Elemento de cierre para la unión de dos placas separadas
- Señal de clic al cerrar
- Ideal para espacios reducidos
- Opción de montaje para grosor de los discos de 6 - 14 mm
- Tornillos de fijación incluidos
Descripción
Descripción del producto
Los cierres de tensión de torsión sirven para cambiar y cerrar de forma rápida y fácil dispositivos o cubiertas.
La sujeción sin herramientas reduce el tiempo de preparación.
La sujeción sin herramientas reduce el tiempo de preparación.
Material
Carcasa de acero inoxidable.
Botón giratorio de termoplástico PA (poliamida)
Botón giratorio de termoplástico PA (poliamida)
Versión
Carcasa de acabado natural.
Botón giratorio de PA reforzado con fibra de vidrio en negro.
Botón giratorio de PA reforzado con fibra de vidrio en negro.
Indicación
El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2 o M3 de acero inoxidable.
Opción de montaje 1 para grosor de placa de 6 mm.
Opción de montaje 2 para grosor de placa > 6 a 14 mm.
En caso de exceder la fuerza de retención se crea una hendidura de más de 0,1 mm entre las placas.
Opción de montaje 1 para grosor de placa de 6 mm.
Opción de montaje 2 para grosor de placa > 6 a 14 mm.
En caso de exceder la fuerza de retención se crea una hendidura de más de 0,1 mm entre las placas.
Modo de accionamiento
Comprobar que el botón giratorio está en la posición ”OFF”.
Colocar el cierre de tensión de torsión sobre el perno de sujeción y girar el botón giratorio a la posición ”ON”.
Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.
Colocar el cierre de tensión de torsión sobre el perno de sujeción y girar el botón giratorio a la posición ”ON”.
Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.
Indicación sobre el dibujo
1) Placa
Accesorios
Perno de sujeción 03192-25.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.