Mi cuenta
ABRIR SESIÓN REGISTRARSE
REGISTRAR
Permanecer conectado
¿Ha olvidado su contraseña?
Inicio de sesión
¿Todavía no es cliente?
Registrar
Cesta de la compra
0,00 €
Cesta de la compra
0,00 €
Productos
norelem
fija
Sistema flexible de piezas estándar
01000
Placas
Perfiles
Arandelas
Elementos estructurales
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
Bridas de centrado, mandriles de sujeción, dispositivos de sujeción de forma
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
Tensor de cadena
Palancas excéntricas
Dispositivos de sujeción
Dispositivo de sujeción pivotante, dispositivo de sujeción flotante
Ganchos de sujeción, tensor de fuerza
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
Dispositivos de sujeción de la biela, dispositivos de sujeción de la barandilla
Accesorios para dispositivo de sujeción rápida
Dispositivo de sujeción neumático
Cierres acodados, tornillos basculantes
Cuartos de vuelta
06000
Tuercas moleteadas, tornillos moleteados, botones moleteados, moletas
Empuñaduras en cruz, empuñaduras en estrella
Botones, botones esféricos, bolas de empuñadura
Volantes
Empuñaduras bombeadas, empuñaduras cónicas
Palanca tensora
Palanca de apriete
Manivelas de mano, manivelas esféricas
Articulaciones de sujeción
Empuñaduras en T, empuñaduras de mariposa
Empuñaduras curvas
Empuñaduras de perfil
Empuñaduras huecas, empuñaduras abatibles
07000
Tuercas, tornillos, arandelas de apoyo, elementos de seguridad
Tuercas correderas en ranura
Tornillos de presión, tornillos de presión esféricos
Pinzas, placas de apoyo
Tornillos de sujeción
Empuñaduras de momento de torsión, tornillos de momento de torsión
Insertos roscados
Puntos de anclaje
Ganchos de carga
Anillos de sujeción, anillos de regulación
08000
Dispositivos de taladrar
Casquillos de taladrar
09000
Imanes de barra, imanes reforzados
Pinzas planas, imanes reforzados planos
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
Sistemas de clasificación
12000
Cilindro neumático
norelem
mueve
Sistemas y componentes para la construcción de plantas y máquinas
20000
Módulos lineales, módulos de portal (neumático)
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
Rodamientos lineales de bolas, Cojinetes de deslizamiento lineal
Niveles de burbuja
22000
Correas dentadas, arandelas de correas dentadas
Correas trapezoidales, Poleas de correa trapezoidal
Ruedas dentadas cilíndricas, cremalleras
Ruedas cónicas
Cadenas, piñones
Tornillos sinfín, ruedas helicoidales
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
Husillos roscados trapezoidales, tuercas roscadas trapezoidales
Ejes estriados, cubos acanalados
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
Placas amortiguadoras
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
Cuñas de nivelación
Bisagras
Conexiones para muelles neumáticos (herrajes)
Pies regulables, pies de máquina
Husillos roscados para pies regulables
Accesorios para pies regulables
28000
Mirillas de nivel de aceite
Tornillos tapón, tapones
Tubos de llenado, tornillos de ventilación
Indicador del nivel de aceite
29000
Sistema de conexión de tubos
Columna adicional
Soportes para monitor
Tubos redondos, tubos cuadrados
norelem
comprueba
Elementos de medición y comprobación
31000
Mesas de medición, alojamientos de medición
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
Dispositivos de sujeción de 3 ejes / dispositivos de sujeción de 5 ejes
Dispositivos de sujeción de 5 ejes
Dispositivos de sujeción central
Dispositivos de sujeción de CN
42000
Sistemas de sujeción de punto cero
Sistemas de sujeción de módulo de 5 ejes 80
Sistemas de sujeción de módulo de 5 ejes 50
Sistemas de sujeción de módulo de 5 ejes 138
norelem
controla
Electromecánica
80000
Conectores
Conectores de enchufe con cable
Cadenas portacables
81000
Interruptores de parada de emergencia
82000
Fuentes de alimentación
83000
Sensores inductivos
Interruptores de posición mecánicos
Interruptor de seguridad
84000
Racores de cables, tornillos de cierre
Placas pasacables
85000
Motores paso a paso
Columnas de elevación
norelem
transporta
Tecnología de transporte y movimiento
95000
Ruedas, rodillos
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
Placas magnéticas, envolturas magnéticas
Redes de protección, esterillas de protección, separadores
Perfiles de protección de esquinas
Limpiadores de conos
Herramientas, artículos para talleres
97000
Lubricantes
Racor de lubricación
Loctite
Dosificadores y pistolas de lubricación
norelem
inch
Artículos en pulgadas
02000 inch
Pernos de apoyo y pies de posiciones - pulgadas
03000 inch
Piezas de presión con resorte - pulgadas
Pernos de bloqueo de bola - pulgadas
Pernos de bloqueo - pulgadas
Piezas de presión laterales con resorte - pulgadas
04000 inch
Palanca excéntrica - pulgadas
06000 inch
Empuñaduras y botones - pulgadas
Volantes, manivelas de mano y empuñaduras roscadas - pulgadas
Palancas de sujeción y palancas tensoras, pulgadas
07000 inch
Tornillos de sujeción y piezas de sujeción - pulgadas
27000 inch
Pies regulables, pies de máquina - pulgadas
29000 inch
Sistema de conexión de tubos - pulgadas
norelem
total
Nuestra gama de productos de una ojeada
CAD
Catálogo
ES
Productos
norelem
fija
Sistema flexible de piezas estándar
01000
Placas
Perfiles
Arandelas
Elementos estructurales
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
Bridas de centrado, mandriles de sujeción, dispositivos de sujeción de forma
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
Tensor de cadena
Palancas excéntricas
Dispositivos de sujeción
Dispositivo de sujeción pivotante, dispositivo de sujeción flotante
Ganchos de sujeción, tensor de fuerza
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
Dispositivos de sujeción de la biela, dispositivos de sujeción de la barandilla
Accesorios para dispositivo de sujeción rápida
Dispositivo de sujeción neumático
Cierres acodados, tornillos basculantes
Cuartos de vuelta
06000
Tuercas moleteadas, tornillos moleteados, botones moleteados, moletas
Empuñaduras en cruz, empuñaduras en estrella
Botones, botones esféricos, bolas de empuñadura
Volantes
Empuñaduras bombeadas, empuñaduras cónicas
Palanca tensora
Palanca de apriete
Manivelas de mano, manivelas esféricas
Articulaciones de sujeción
Empuñaduras en T, empuñaduras de mariposa
Empuñaduras curvas
Empuñaduras de perfil
Empuñaduras huecas, empuñaduras abatibles
07000
Tuercas, tornillos, arandelas de apoyo, elementos de seguridad
Tuercas correderas en ranura
Tornillos de presión, tornillos de presión esféricos
Pinzas, placas de apoyo
Tornillos de sujeción
Empuñaduras de momento de torsión, tornillos de momento de torsión
Insertos roscados
Puntos de anclaje
Ganchos de carga
Anillos de sujeción, anillos de regulación
08000
Dispositivos de taladrar
Casquillos de taladrar
09000
Imanes de barra, imanes reforzados
Pinzas planas, imanes reforzados planos
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
Sistemas de clasificación
12000
Cilindro neumático
norelem
mueve
Sistemas y componentes para la construcción de plantas y máquinas
20000
Módulos lineales, módulos de portal (neumático)
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
Rodamientos lineales de bolas, Cojinetes de deslizamiento lineal
Niveles de burbuja
22000
Correas dentadas, arandelas de correas dentadas
Correas trapezoidales, Poleas de correa trapezoidal
Ruedas dentadas cilíndricas, cremalleras
Ruedas cónicas
Cadenas, piñones
Tornillos sinfín, ruedas helicoidales
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
Husillos roscados trapezoidales, tuercas roscadas trapezoidales
Ejes estriados, cubos acanalados
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
Placas amortiguadoras
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
Cuñas de nivelación
Bisagras
Conexiones para muelles neumáticos (herrajes)
Pies regulables, pies de máquina
Husillos roscados para pies regulables
Accesorios para pies regulables
28000
Mirillas de nivel de aceite
Tornillos tapón, tapones
Tubos de llenado, tornillos de ventilación
Indicador del nivel de aceite
29000
Sistema de conexión de tubos
Columna adicional
Soportes para monitor
Tubos redondos, tubos cuadrados
norelem
comprueba
Elementos de medición y comprobación
31000
Mesas de medición, alojamientos de medición
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
Dispositivos de sujeción de 3 ejes / dispositivos de sujeción de 5 ejes
Dispositivos de sujeción de 5 ejes
Dispositivos de sujeción central
Dispositivos de sujeción de CN
42000
Sistemas de sujeción de punto cero
Sistemas de sujeción de módulo de 5 ejes 80
Sistemas de sujeción de módulo de 5 ejes 50
Sistemas de sujeción de módulo de 5 ejes 138
norelem
controla
Electromecánica
80000
Conectores
Conectores de enchufe con cable
Cadenas portacables
81000
Interruptores de parada de emergencia
82000
Fuentes de alimentación
83000
Sensores inductivos
Interruptores de posición mecánicos
Interruptor de seguridad
84000
Racores de cables, tornillos de cierre
Placas pasacables
85000
Motores paso a paso
Columnas de elevación
norelem
transporta
Tecnología de transporte y movimiento
95000
Ruedas, rodillos
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
Placas magnéticas, envolturas magnéticas
Redes de protección, esterillas de protección, separadores
Perfiles de protección de esquinas
Limpiadores de conos
Herramientas, artículos para talleres
97000
Lubricantes
Racor de lubricación
Loctite
Dosificadores y pistolas de lubricación
norelem
inch
Artículos en pulgadas
02000 inch
Pernos de apoyo y pies de posiciones - pulgadas
03000 inch
Piezas de presión con resorte - pulgadas
Pernos de bloqueo de bola - pulgadas
Pernos de bloqueo - pulgadas
Piezas de presión laterales con resorte - pulgadas
04000 inch
Palanca excéntrica - pulgadas
06000 inch
Empuñaduras y botones - pulgadas
Volantes, manivelas de mano y empuñaduras roscadas - pulgadas
Palancas de sujeción y palancas tensoras, pulgadas
07000 inch
Tornillos de sujeción y piezas de sujeción - pulgadas
27000 inch
Pies regulables, pies de máquina - pulgadas
29000 inch
Sistema de conexión de tubos - pulgadas
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
Pernos de bloqueo sin collar
Perno de bloqueo sin collar, forma K
03096 K
Perno de bloqueo sin collar, forma K
Los pernos de bloqueo (pernos de retención) permiten inmovilizar y enclavar
Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de equipos, construcción de portapiezas, técnica de medición, hogar
Alta estabilidad
Los tornillos prisioneros permiten una forma de accionamiento del perno de bloqueo
Material: acero o acero inoxidable
Particularidades:
Ficha de datos
desde 5,70 €
más IVA.
más gastos de envío
Seleccionar Artículo
Formas
Articles
Material del cuerpo de bas
Seleccione
acero (8)
acero inoxidable (16)
D=Diámetro del perno
Seleccione
3 (3)
4 (3)
5 (3)
6 (3)
8 (3)
10 (3)
12 (3)
16 (3)
D1=Rosca
Seleccione
M06X0,75 (3)
M08X1 (3)
M10X1 (3)
M12X1,5 (3)
M16X1,5 (3)
M20X1,5 (6)
M24X2 (3)
L=Longitud
Seleccione
24 (3)
32 (3)
37 (3)
42 (3)
56 (3)
62 (3)
66 (3)
80 (3)
Filtro
24 Productos
PERNO DE BLOQUEO SIN COLLAR TA.9 D1=M06X0,75, D=3, FORMA:K, CON VÁSTAGO ROSCADO CON CONTRATUERCA, ACERO ENDURECIDO
Nº art. 03096-2903
Material del cuerpo de bas
acero
D=Diámetro del perno
3
D1=Rosca
M06X0,75
L=Longitud
24
desde 6,26 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO SIN COLLAR TA.0 D1=M08X1, D=4, FORMA:K, CON VÁSTAGO ROSCADO CON CONTRATUERCA, ACERO ENDURECIDO
Nº art. 03096-2004
Material del cuerpo de bas
acero
D=Diámetro del perno
4
D1=Rosca
M08X1
L=Longitud
32
desde 5,96 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO SIN COLLAR TA.1 D1=M10X1, D=5, FORMA:K, CON VÁSTAGO ROSCADO CON CONTRATUERCA, ACERO ENDURECIDO
Nº art. 03096-2105
Material del cuerpo de bas
acero
D=Diámetro del perno
5
D1=Rosca
M10X1
L=Longitud
37
desde 5,70 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO SIN COLLAR TA.2 D1=M12X1,5, D=6, FORMA:K, CON VÁSTAGO ROSCADO CON CONTRATUERCA, ACERO ENDURECIDO
Nº art. 03096-2206
Material del cuerpo de bas
acero
D=Diámetro del perno
6
D1=Rosca
M12X1,5
L=Longitud
42
desde 6,19 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO SIN COLLAR TA.3 D1=M16X1,5, D=8, FORMA:K, CON VÁSTAGO ROSCADO CON CONTRATUERCA, ACERO ENDURECIDO
Nº art. 03096-2308
Material del cuerpo de bas
acero
D=Diámetro del perno
8
D1=Rosca
M16X1,5
L=Longitud
56
desde 6,95 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO SIN COLLAR TA.4 D1=M20X1,5, D=10, FORMA:K, CON VÁSTAGO ROSCADO CON CONTRATUERCA, ACERO ENDURECIDO
Nº art. 03096-2410
Material del cuerpo de bas
acero
D=Diámetro del perno
10
D1=Rosca
M20X1,5
L=Longitud
62
desde 10,63 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO SIN COLLAR TA.4 D1=M20X1,5, D=12, FORMA:K, CON VÁSTAGO ROSCADO CON CONTRATUERCA, ACERO ENDURECIDO
Nº art. 03096-2412
Material del cuerpo de bas
acero
D=Diámetro del perno
12
D1=Rosca
M20X1,5
L=Longitud
66
desde 11,70 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO SIN COLLAR TA.5 D1=M24X2, D=16, FORMA:K, CON VÁSTAGO ROSCADO CON CONTRATUERCA, ACERO ENDURECIDO
Nº art. 03096-2516
Material del cuerpo de bas
acero
D=Diámetro del perno
16
D1=Rosca
M24X2
L=Longitud
80
desde 13,28 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO SIN COLLAR TA.9 D1=M06X0,75, D=3, FORMA:K, CON VÁSTAGO ROSCADO CON CONTRATUERCA, ACERO INOXIDABLE ENDURECIDO
Nº art. 03096-02903
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D=Diámetro del perno
3
D1=Rosca
M06X0,75
L=Longitud
24
desde 12,11 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO SIN COLLAR TA.0 D1=M08X1, D=4, FORMA:K, CON VÁSTAGO ROSCADO CON CONTRATUERCA, ACERO INOXIDABLE ENDURECIDO
Nº art. 03096-02004
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D=Diámetro del perno
4
D1=Rosca
M08X1
L=Longitud
32
desde 11,53 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO SIN COLLAR TA.1 D1=M10X1, D=5, FORMA:K, CON VÁSTAGO ROSCADO CON CONTRATUERCA, ACERO INOXIDABLE ENDURECIDO
Nº art. 03096-02105
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D=Diámetro del perno
5
D1=Rosca
M10X1
L=Longitud
37
desde 11,02 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO SIN COLLAR TA.2 D1=M12X1,5, D=6, FORMA:K, CON VÁSTAGO ROSCADO CON CONTRATUERCA, ACERO INOXIDABLE ENDURECIDO
Nº art. 03096-02206
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D=Diámetro del perno
6
D1=Rosca
M12X1,5
L=Longitud
42
desde 12,12 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO SIN COLLAR TA.3 D1=M16X1,5, D=8, FORMA:K, CON VÁSTAGO ROSCADO CON CONTRATUERCA, ACERO INOXIDABLE ENDURECIDO
Nº art. 03096-02308
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D=Diámetro del perno
8
D1=Rosca
M16X1,5
L=Longitud
56
desde 13,80 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO SIN COLLAR TA.4 D1=M20X1,5, D=10, FORMA:K, CON VÁSTAGO ROSCADO CON CONTRATUERCA, ACERO INOXIDABLE ENDURECIDO
Nº art. 03096-02410
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D=Diámetro del perno
10
D1=Rosca
M20X1,5
L=Longitud
62
desde 20,99 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO SIN COLLAR TA.4 D1=M20X1,5, D=12, FORMA:K, CON VÁSTAGO ROSCADO CON CONTRATUERCA, ACERO INOXIDABLE ENDURECIDO
Nº art. 03096-02412
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D=Diámetro del perno
12
D1=Rosca
M20X1,5
L=Longitud
66
desde 23,06 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO SIN COLLAR TA.5 D1=M24X2, D=16, FORMA:K, CON VÁSTAGO ROSCADO CON CONTRATUERCA, ACERO INOXIDABLE ENDURECIDO
Nº art. 03096-02516
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D=Diámetro del perno
16
D1=Rosca
M24X2
L=Longitud
80
desde 26,22 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO SIN COLLAR TA.9 D1=M06X0,75, D=3, FORMA:K, CON VÁSTAGO ROSCADO CON CONTRATUERCA, ACERO INOXIDABLE NO ENDURECIDO
Nº art. 03096-12903
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D=Diámetro del perno
3
D1=Rosca
M06X0,75
L=Longitud
24
desde 11,60 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO SIN COLLAR TA.0 D1=M08X1, D=4, FORMA:K, CON VÁSTAGO ROSCADO CON CONTRATUERCA, ACERO INOXIDABLE NO ENDURECIDO
Nº art. 03096-12004
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D=Diámetro del perno
4
D1=Rosca
M08X1
L=Longitud
32
desde 11,05 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO SIN COLLAR TA.1 D1=M10X1, D=5, FORMA:K, CON VÁSTAGO ROSCADO CON CONTRATUERCA, ACERO INOXIDABLE NO ENDURECIDO
Nº art. 03096-12105
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D=Diámetro del perno
5
D1=Rosca
M10X1
L=Longitud
37
desde 10,51 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO SIN COLLAR TA.2 D1=M12X1,5, D=6, FORMA:K, CON VÁSTAGO ROSCADO CON CONTRATUERCA, ACERO INOXIDABLE NO ENDURECIDO
Nº art. 03096-12206
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D=Diámetro del perno
6
D1=Rosca
M12X1,5
L=Longitud
42
desde 11,52 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO SIN COLLAR TA.3 D1=M16X1,5, D=8, FORMA:K, CON VÁSTAGO ROSCADO CON CONTRATUERCA, ACERO INOXIDABLE NO ENDURECIDO
Nº art. 03096-12308
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D=Diámetro del perno
8
D1=Rosca
M16X1,5
L=Longitud
56
desde 13,16 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO SIN COLLAR TA.4 D1=M20X1,5, D=10, FORMA:K, CON VÁSTAGO ROSCADO CON CONTRATUERCA, ACERO INOXIDABLE NO ENDURECIDO
Nº art. 03096-12410
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D=Diámetro del perno
10
D1=Rosca
M20X1,5
L=Longitud
62
desde 20,02 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO SIN COLLAR TA.4 D1=M20X1,5, D=12, FORMA:K, CON VÁSTAGO ROSCADO CON CONTRATUERCA, ACERO INOXIDABLE NO ENDURECIDO
Nº art. 03096-12412
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D=Diámetro del perno
12
D1=Rosca
M20X1,5
L=Longitud
66
desde 22,03 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO SIN COLLAR TA.5 D1=M24X2, D=16, FORMA:K, CON VÁSTAGO ROSCADO CON CONTRATUERCA, ACERO INOXIDABLE NO ENDURECIDO
Nº art. 03096-12516
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D=Diámetro del perno
16
D1=Rosca
M24X2
L=Longitud
80
desde 25,05 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
Filtro
Plano
Descripción
Material
Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Versión
Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado.
En el tornillo de sujeción sobresaliente se pueden montar empuñaduras especiales. Además, ofrece un modo de accionamiento para el perno de bloqueo, p. ej. de forma automática (controlado por programa) con ayuda de un cilindro neumático, o permite un manejo a distancia a través de cables Bowden.
Para enroscar el perno de bloqueo, se puede suministrar una arandela roscada. Esta se coloca en el casquillo roscado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.
Modelos especiales.
Tabla
CAD
Abra por favor sesión para descargar los planos CAD.