text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
03093 H

Perno de bloqueo sin collar con clavija de bloqueo prolongada, forma H

  • Los pernos de bloqueo (pernos de retención) permiten inmovilizar y enclavar
  • Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de equipos, construcción de portapiezas, técnica de medición, hogar
  • Alta estabilidad
  • Material: acero o acero inoxidable
Particularidades:
24 Productos

mostrar / ocultar dibujo

Descripción

Material
Versión de acero:

Clavija de bloqueo endurecida:

Clase de resistencia 5.8.



Versión de acero inoxidable:

Clavija de bloqueo endurecida:

Casquillo roscado 1.4305.

Clavija de bloqueo 1.4034.



Clavija de bloqueo no endurecida:

Casquillo roscado 1.4305.

Clavija de bloqueo 1.4305.



Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Versión
Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Modelos especiales.
Accesorios
Anillos distanciadores 03089