{"product":{"productId":"agid.2573","price":13.71,"name":"PERNO DE BLOQUEO SIN RANURA DE BLOQUEOTA.1 M10X1, FORMA:G, ACERO INOXIDABLEENDURECIDO, COMP:ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Perno De Bloqueo
Sin ranura de bloqueo
acero inoxidable
endurecido
- Los pernos de bloqueo (pernos de retención) permiten inmovilizar y enclavar
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de equipos, construcción de portapiezas, técnica de medición, hogar
- Alta estabilidad
- Acero inoxidable 1.4305, 1.4034
Unidad de venta
13,71 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno De Bloqueo
Forma
G
Tamaño
1
Versión 1
Sin ranura de bloqueo
Tipo de
producto
sin collar
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
endurecido
Llave del acero
1.4034
D1=Rosca
M10x1
D=Diámetro del perno
5
L=Longitud
50
Carrera
S
5
Contratuerca
sin contratuerca
D2
21
F x 30°
1,3
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
12
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
5
L1
24
L2
21
REACh
false
RoHS
true
UNSPSC Code
31162800
Descripción
Material
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Botón de maniobra 1.4305, pulido electrolítico.
Versión
Acabado natural, clavija de bloqueo pulida.
Indicación
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Para enroscar el perno de bloqueo, se puede suministrar una arandela roscada. Esta se desliza bajo el botón de maniobra desencajado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.
Para enroscar el perno de bloqueo, se puede suministrar una arandela roscada. Esta se desliza bajo el botón de maniobra desencajado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.
A petición
Modelos especiales.
Accesorios
Anillos distanciadores 03089.
Juegos de fijación para piezas de paredes finas 03094-10.
Juegos de fijación para piezas de paredes finas 03094-10.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.