text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo
Forma
G
Tamaño
4
Versión 1
sin ranura de bloqueo
Tipo de producto
sin collar
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
endurecido
Llave del acero
1.4034
D1=Rosca
M20x1,5
D=Diámetro del perno
10
L=Longitud
83
Carrera S
10
Contratuerca
sin contratuerca
D2
33
F x 30°
2,8
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
34
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
15
L1
40
L2
33
REACh
false
RoHS
true

Descripción

Material

Clavija de bloqueo endurecida:

Casquillo roscado 1.4305.

Clavija de bloqueo 1.4034.



Clavija de bloqueo no endurecida:

Casquillo roscado 1.4305.

Clavija de bloqueo 1.4305.



Botón de maniobra 1.4305, pulido electrolítico.

Versión
Acabado natural, clavija de bloqueo pulida.
Indicación
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Para enroscar el perno de bloqueo, se puede suministrar una arandela roscada. Esta se desliza bajo el botón de maniobra desencajado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.
A petición
Modelos especiales.
Accesorios
Anillos distanciadores 03089.
Juegos de fijación para piezas de paredes finas 03094-10.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron