{"product":{"productId":"agid.32469","price":12.02,"name":"Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión corta con palanca excéntrica de plástico y contratuerca"},"currency":"EUR"}
- Manejo sencillo y rápido.
- Compatible con aplicaciones de alta temperatura
- Con función de retención integrada
- Versión corta
- Ideal para espacios reducidos
Descripción
Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Con estos pernos de bloqueo, el desacople se aplica mediante la palanca excéntrica. El perno de bloqueo permanece sin encajar si la empuñadura se desplaza más allá del punto muerto de la excéntrica.
La empuñadura excéntrica ergonómica permite un manejo sencillo sin ejercer mucha fuerza.
La empuñadura excéntrica ergonómica permite un manejo sencillo sin ejercer mucha fuerza.
Material
Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Empuñadura de termoplástico PPA
(resistente a altas temperaturas) reforzado con fibra de vidrio.
Versión
Versión de acero:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo rectificada, acabado natural.
Empuñadura gris negruzcoáceo RAL7021 o rojo tráfico RAL3020.
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, rectificada y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo rectificada, acabado natural.
Empuñadura gris negruzcoáceo RAL7021 o rojo tráfico RAL3020.
Rango de temperatura
Temperatura de servicio continuo según IEC 216 máx. 160 °C.
Temperatura de servicio momentáneo máx. 250 °C.
Temperatura de servicio momentáneo máx. 250 °C.
Ventajas
Manejo rápido y sencillo.
Adecuado para aplicaciones a altas temperaturas.
Con función de retención integrada.
Versión corta.
Ideal para espacios reducidos.
Adecuado para aplicaciones a altas temperaturas.
Con función de retención integrada.
Versión corta.
Ideal para espacios reducidos.
A petición
Modelos especiales.
Accesorios
Anillos distanciadores 03089.
Casquillos de posicionamiento para pernos de bloqueo 03099-50.
Juegos de fijación para piezas de paredes finas 03094-10.
Casquillos de posicionamiento para pernos de bloqueo 03099-50.
Juegos de fijación para piezas de paredes finas 03094-10.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.