Mi cuenta
ABRIR SESIÓN REGISTRARSE
REGISTRAR
Permanecer conectado
¿Ha olvidado su contraseña?
Inicio de sesión
¿Todavía no es cliente?
Registrar
Cesta de la compra
0,00 €
Cesta de la compra
0,00 €
Productos
norelem
fija
Sistema flexible de piezas estándar
01000
Placas
Perfiles
Arandelas
Elementos estructurales
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
Bridas de centrado, mandriles de sujeción, dispositivos de sujeción de forma
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
Tensor de cadena
Palancas excéntricas
Dispositivos de sujeción
Dispositivo de sujeción pivotante, dispositivo de sujeción flotante
Ganchos de sujeción, tensor de fuerza
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
Dispositivos de sujeción de la biela, dispositivos de sujeción de la barandilla
Accesorios para dispositivo de sujeción rápida
Dispositivo de sujeción neumático
Cierres acodados, tornillos basculantes
Cuartos de vuelta
06000
Tuercas moleteadas, tornillos moleteados, botones moleteados, moletas
Empuñaduras en cruz, empuñaduras en estrella
Botones, botones esféricos, bolas de empuñadura
Volantes
Empuñaduras bombeadas, empuñaduras cónicas
Palanca tensora
Palanca de apriete
Manivelas de mano, manivelas esféricas
Articulaciones de sujeción
Empuñaduras en T, empuñaduras de mariposa
Empuñaduras curvas
Empuñaduras de perfil
Empuñaduras huecas, empuñaduras abatibles
07000
Tuercas, tornillos, arandelas de apoyo, elementos de seguridad
Tuercas correderas en ranura
Tornillos de presión, tornillos de presión esféricos
Pinzas, placas de apoyo
Tornillos de sujeción
Empuñaduras de momento de torsión, tornillos de momento de torsión
Insertos roscados
Puntos de anclaje
Ganchos de carga
Anillos de sujeción, anillos de regulación
08000
Dispositivos de taladrar
Casquillos de taladrar
09000
Imanes de barra, imanes reforzados
Pinzas planas, imanes reforzados planos
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
Sistemas de clasificación
12000
Cilindro neumático
norelem
mueve
Sistemas y componentes para la construcción de plantas y máquinas
20000
Módulos lineales, módulos de portal (neumático)
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
Rodamientos lineales de bolas, Cojinetes de deslizamiento lineal
Niveles de burbuja
22000
Correas dentadas, arandelas de correas dentadas
Correas trapezoidales, Poleas de correa trapezoidal
Ruedas dentadas cilíndricas, cremalleras
Ruedas cónicas
Cadenas, piñones
Tornillos sinfín, ruedas helicoidales
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
Husillos roscados trapezoidales, tuercas roscadas trapezoidales
Ejes estriados, cubos acanalados
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
Placas amortiguadoras
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
Cuñas de nivelación
Bisagras
Conexiones para muelles neumáticos (herrajes)
Pies regulables, pies de máquina
Husillos roscados para pies regulables
Accesorios para pies regulables
28000
Mirillas de nivel de aceite
Tornillos tapón, tapones
Tubos de llenado, tornillos de ventilación
Indicador del nivel de aceite
29000
Sistema de conexión de tubos
Columna adicional
Soportes para monitor
Tubos redondos, tubos cuadrados
norelem
comprueba
Elementos de medición y comprobación
31000
Mesas de medición, alojamientos de medición
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
Dispositivos de sujeción de 3 ejes / dispositivos de sujeción de 5 ejes
Dispositivos de sujeción de 5 ejes
Dispositivos de sujeción central
Dispositivos de sujeción de CN
Sistemas de sujeción múltiple
42000
Sistemas de sujeción de punto cero
Sistemas de sujeción de módulo de 5 ejes 80
Sistemas de sujeción de módulo de 5 ejes 50
Sistemas de sujeción de módulo de 5 ejes 138
norelem
controla
Electromecánica
80000
Conectores
Conectores de enchufe con cable
Cadenas portacables
81000
Interruptores de parada de emergencia
82000
Fuentes de alimentación
83000
Sensores inductivos
Interruptores de posición mecánicos
Interruptor de seguridad
84000
Racores de cables, tornillos de cierre
Placas pasacables
85000
Motores paso a paso
Columnas de elevación
norelem
transporta
Tecnología de transporte y movimiento
95000
Ruedas, rodillos
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
Placas magnéticas, envolturas magnéticas
Redes de protección, esterillas de protección, separadores
Perfiles de protección de esquinas
Limpiadores de conos
Herramientas, artículos para talleres
97000
Lubricantes
Racor de lubricación
Loctite
Dosificadores y pistolas de lubricación
norelem
inch
Artículos en pulgadas
02000 inch
Pernos de apoyo y pies de posiciones - pulgadas
03000 inch
Piezas de presión con resorte - pulgadas
Pernos de bloqueo de bola - pulgadas
Pernos de bloqueo - pulgadas
Piezas de presión laterales con resorte - pulgadas
04000 inch
Palanca excéntrica - pulgadas
06000 inch
Empuñaduras y botones - pulgadas
Volantes, manivelas de mano y empuñaduras roscadas - pulgadas
Palancas de sujeción y palancas tensoras, pulgadas
07000 inch
Tornillos de sujeción y piezas de sujeción - pulgadas
27000 inch
Pies regulables, pies de máquina - pulgadas
29000 inch
Sistema de conexión de tubos - pulgadas
norelem
surtido completo
Nuestra gama de productos de una ojeada
CAD
Catálogo
ES
Productos
norelem
fija
Sistema flexible de piezas estándar
01000
Placas
Perfiles
Arandelas
Elementos estructurales
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
Bridas de centrado, mandriles de sujeción, dispositivos de sujeción de forma
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
Tensor de cadena
Palancas excéntricas
Dispositivos de sujeción
Dispositivo de sujeción pivotante, dispositivo de sujeción flotante
Ganchos de sujeción, tensor de fuerza
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
Dispositivos de sujeción de la biela, dispositivos de sujeción de la barandilla
Accesorios para dispositivo de sujeción rápida
Dispositivo de sujeción neumático
Cierres acodados, tornillos basculantes
Cuartos de vuelta
06000
Tuercas moleteadas, tornillos moleteados, botones moleteados, moletas
Empuñaduras en cruz, empuñaduras en estrella
Botones, botones esféricos, bolas de empuñadura
Volantes
Empuñaduras bombeadas, empuñaduras cónicas
Palanca tensora
Palanca de apriete
Manivelas de mano, manivelas esféricas
Articulaciones de sujeción
Empuñaduras en T, empuñaduras de mariposa
Empuñaduras curvas
Empuñaduras de perfil
Empuñaduras huecas, empuñaduras abatibles
07000
Tuercas, tornillos, arandelas de apoyo, elementos de seguridad
Tuercas correderas en ranura
Tornillos de presión, tornillos de presión esféricos
Pinzas, placas de apoyo
Tornillos de sujeción
Empuñaduras de momento de torsión, tornillos de momento de torsión
Insertos roscados
Puntos de anclaje
Ganchos de carga
Anillos de sujeción, anillos de regulación
08000
Dispositivos de taladrar
Casquillos de taladrar
09000
Imanes de barra, imanes reforzados
Pinzas planas, imanes reforzados planos
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
Sistemas de clasificación
12000
Cilindro neumático
norelem
mueve
Sistemas y componentes para la construcción de plantas y máquinas
20000
Módulos lineales, módulos de portal (neumático)
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
Rodamientos lineales de bolas, Cojinetes de deslizamiento lineal
Niveles de burbuja
22000
Correas dentadas, arandelas de correas dentadas
Correas trapezoidales, Poleas de correa trapezoidal
Ruedas dentadas cilíndricas, cremalleras
Ruedas cónicas
Cadenas, piñones
Tornillos sinfín, ruedas helicoidales
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
Husillos roscados trapezoidales, tuercas roscadas trapezoidales
Ejes estriados, cubos acanalados
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
Placas amortiguadoras
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
Cuñas de nivelación
Bisagras
Conexiones para muelles neumáticos (herrajes)
Pies regulables, pies de máquina
Husillos roscados para pies regulables
Accesorios para pies regulables
28000
Mirillas de nivel de aceite
Tornillos tapón, tapones
Tubos de llenado, tornillos de ventilación
Indicador del nivel de aceite
29000
Sistema de conexión de tubos
Columna adicional
Soportes para monitor
Tubos redondos, tubos cuadrados
norelem
comprueba
Elementos de medición y comprobación
31000
Mesas de medición, alojamientos de medición
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
Dispositivos de sujeción de 3 ejes / dispositivos de sujeción de 5 ejes
Dispositivos de sujeción de 5 ejes
Dispositivos de sujeción central
Dispositivos de sujeción de CN
Sistemas de sujeción múltiple
42000
Sistemas de sujeción de punto cero
Sistemas de sujeción de módulo de 5 ejes 80
Sistemas de sujeción de módulo de 5 ejes 50
Sistemas de sujeción de módulo de 5 ejes 138
norelem
controla
Electromecánica
80000
Conectores
Conectores de enchufe con cable
Cadenas portacables
81000
Interruptores de parada de emergencia
82000
Fuentes de alimentación
83000
Sensores inductivos
Interruptores de posición mecánicos
Interruptor de seguridad
84000
Racores de cables, tornillos de cierre
Placas pasacables
85000
Motores paso a paso
Columnas de elevación
norelem
transporta
Tecnología de transporte y movimiento
95000
Ruedas, rodillos
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
Placas magnéticas, envolturas magnéticas
Redes de protección, esterillas de protección, separadores
Perfiles de protección de esquinas
Limpiadores de conos
Herramientas, artículos para talleres
97000
Lubricantes
Racor de lubricación
Loctite
Dosificadores y pistolas de lubricación
norelem
inch
Artículos en pulgadas
02000 inch
Pernos de apoyo y pies de posiciones - pulgadas
03000 inch
Piezas de presión con resorte - pulgadas
Pernos de bloqueo de bola - pulgadas
Pernos de bloqueo - pulgadas
Piezas de presión laterales con resorte - pulgadas
04000 inch
Palanca excéntrica - pulgadas
06000 inch
Empuñaduras y botones - pulgadas
Volantes, manivelas de mano y empuñaduras roscadas - pulgadas
Palancas de sujeción y palancas tensoras, pulgadas
07000 inch
Tornillos de sujeción y piezas de sujeción - pulgadas
27000 inch
Pies regulables, pies de máquina - pulgadas
29000 inch
Sistema de conexión de tubos - pulgadas
norelem
surtido completo
Nuestra gama de productos de una ojeada
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
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con sensor de estado y cable
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con sensor de estado y cable, forma D
03090-20 D
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con sensor de estado y cable, forma D
Consulta de estado electrónica
Distancia de conmutación corta
Particularidades:
Ficha de datos
desde 84,84 €
más IVA.
más gastos de envío
Seleccionar Artículo
Formas
Articles
L=Longitud
Seleccione
51 (3)
56 (3)
74 (3)
80 (3)
84 (3)
Tipo de producto
Seleccione
estándar (15)
Versión 1
Seleccione
1344 (15)
Versión 2
Seleccione
PNP Normalmente abierto (15)
Modelo de forma
Seleccione
con ranura de bloqueo con contratuerca (15)
Material del cuerpo de bas
Seleccione
acero (5)
acero inoxidable (10)
Superficie cuerpo base
Seleccione
endurecido (10)
no endurecido (5)
Contratuerca
Seleccione
con contratuerca (15)
D=Diámetro del perno
Seleccione
5 (3)
6 (3)
8 (3)
10 (3)
12 (3)
D1=Rosca
Seleccione
M10X1 (3)
M12X1,5 (3)
M16X1,5 (3)
M20X1,5 (6)
Filtro
15 Productos
PERNO DE BLOQUEO M.ZUSTANDSSENSOR,KABELGEB, PNP NORMALMENTO ABIERTO, TA.1, M10X1, D=5, FORMA:D CON RANURA DE BLOQUEO CON, P=2000, ACERO ENDURECIDO, COMP:TERMOPLÁSTICO NEGRO RAL7021
Nº art. 03090-20-41051
L=Longitud
51
Tipo de producto
estándar
Versión 1
1344
Versión 2
PNP Normalmente abierto
Modelo de forma
con ranura de bloqueo con contratuerca
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
endurecido
Contratuerca
con contratuerca
D=Diámetro del perno
5
D1=Rosca
M10X1
desde 84,84 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO M.ZUSTANDSSENSOR,KABELGEB, PNP NORMALMENTO ABIERTO, TA.2, M12X1,5, D=6, FORMA:D CON RANURA DE BLOQUEO CON, P=2000, ACERO ENDURECIDO, COMP:TERMOPLÁSTICO NEGRO RAL7021
Nº art. 03090-20-42061
L=Longitud
56
Tipo de producto
estándar
Versión 1
1344
Versión 2
PNP Normalmente abierto
Modelo de forma
con ranura de bloqueo con contratuerca
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
endurecido
Contratuerca
con contratuerca
D=Diámetro del perno
6
D1=Rosca
M12X1,5
desde 86,07 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO M.ZUSTANDSSENSOR,KABELGEB, PNP NORMALMENTO ABIERTO, TA.3, M16X1,5, D=8, FORMA:D CON RANURA DE BLOQUEO CON, P=2000, ACERO ENDURECIDO, COMP:TERMOPLÁSTICO NEGRO RAL7021
Nº art. 03090-20-43081
L=Longitud
74
Tipo de producto
estándar
Versión 1
1344
Versión 2
PNP Normalmente abierto
Modelo de forma
con ranura de bloqueo con contratuerca
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
endurecido
Contratuerca
con contratuerca
D=Diámetro del perno
8
D1=Rosca
M16X1,5
desde 87,30 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO M.ZUSTANDSSENSOR,KABELGEB, PNP NORMALMENTO ABIERTO, TA.4, M20X1,5, D=10, FORMA:D CON RANURA DE BLOQUEO CON, P=2000, ACERO ENDURECIDO, COMP:TERMOPLÁSTICO NEGRO RAL7021
Nº art. 03090-20-44101
L=Longitud
80
Tipo de producto
estándar
Versión 1
1344
Versión 2
PNP Normalmente abierto
Modelo de forma
con ranura de bloqueo con contratuerca
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
endurecido
Contratuerca
con contratuerca
D=Diámetro del perno
10
D1=Rosca
M20X1,5
desde 90,99 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO M.ZUSTANDSSENSOR,KABELGEB, PNP NORMALMENTO ABIERTO, TA.4, M20X1,5, D=12, FORMA:D CON RANURA DE BLOQUEO CON, P=2000, ACERO ENDURECIDO, COMP:TERMOPLÁSTICO NEGRO RAL7021
Nº art. 03090-20-44121
L=Longitud
84
Tipo de producto
estándar
Versión 1
1344
Versión 2
PNP Normalmente abierto
Modelo de forma
con ranura de bloqueo con contratuerca
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
endurecido
Contratuerca
con contratuerca
D=Diámetro del perno
12
D1=Rosca
M20X1,5
desde 93,44 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO M.ZUSTANDSSENSOR,KABELGEB, PNP NORMALMENTO ABIERTO, TA.1, M10X1, D=5, FORMA:D CON RANURA DE BLOQUEO CON, P=2000, ACERO INOXIDABLE ENDURECIDO, COMP:TERMOPLÁSTICO NEGRO RAL7021
Nº art. 03090-20-041051
L=Longitud
51
Tipo de producto
estándar
Versión 1
1344
Versión 2
PNP Normalmente abierto
Modelo de forma
con ranura de bloqueo con contratuerca
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Superficie cuerpo base
endurecido
Contratuerca
con contratuerca
D=Diámetro del perno
5
D1=Rosca
M10X1
desde 88,53 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO M.ZUSTANDSSENSOR,KABELGEB, PNP NORMALMENTO ABIERTO, TA.2, M12X1,5, D=6, FORMA:D CON RANURA DE BLOQUEO CON, P=2000, ACERO INOXIDABLE ENDURECIDO, COMP:TERMOPLÁSTICO NEGRO RAL7021
Nº art. 03090-20-042061
L=Longitud
56
Tipo de producto
estándar
Versión 1
1344
Versión 2
PNP Normalmente abierto
Modelo de forma
con ranura de bloqueo con contratuerca
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Superficie cuerpo base
endurecido
Contratuerca
con contratuerca
D=Diámetro del perno
6
D1=Rosca
M12X1,5
desde 89,76 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO M.ZUSTANDSSENSOR,KABELGEB, PNP NORMALMENTO ABIERTO, TA.3, M16X1,5, D=8, FORMA:D CON RANURA DE BLOQUEO CON, P=2000, ACERO INOXIDABLE ENDURECIDO, COMP:TERMOPLÁSTICO NEGRO RAL7021
Nº art. 03090-20-043081
L=Longitud
74
Tipo de producto
estándar
Versión 1
1344
Versión 2
PNP Normalmente abierto
Modelo de forma
con ranura de bloqueo con contratuerca
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Superficie cuerpo base
endurecido
Contratuerca
con contratuerca
D=Diámetro del perno
8
D1=Rosca
M16X1,5
desde 93,44 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO M.ZUSTANDSSENSOR,KABELGEB, PNP NORMALMENTO ABIERTO, TA.4, M20X1,5, D=10, FORMA:D CON RANURA DE BLOQUEO CON, P=2000, ACERO INOXIDABLE ENDURECIDO, COMP:TERMOPLÁSTICO NEGRO
Nº art. 03090-20-044101
L=Longitud
80
Tipo de producto
estándar
Versión 1
1344
Versión 2
PNP Normalmente abierto
Modelo de forma
con ranura de bloqueo con contratuerca
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Superficie cuerpo base
endurecido
Contratuerca
con contratuerca
D=Diámetro del perno
10
D1=Rosca
M20X1,5
desde 95,90 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO M.ZUSTANDSSENSOR,KABELGEB, PNP NORMALMENTO ABIERTO, TA.4, M20X1,5, D=12, FORMA:D CON RANURA DE BLOQUEO CON, P=2000, ACERO INOXIDABLE ENDURECIDO, COMP:TERMOPLÁSTICO NEGRO
Nº art. 03090-20-044121
L=Longitud
84
Tipo de producto
estándar
Versión 1
1344
Versión 2
PNP Normalmente abierto
Modelo de forma
con ranura de bloqueo con contratuerca
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Superficie cuerpo base
endurecido
Contratuerca
con contratuerca
D=Diámetro del perno
12
D1=Rosca
M20X1,5
desde 98,36 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO M.ZUSTANDSSENSOR,KABELGEB, PNP NORMALMENTO ABIERTO, TA.2, M12X1,5, D=6, FORMA:D CON RANURA DE BLOQUEO CON, P=2000, ACERO INOXIDABLE NO ENDURECIDO, COMP:TERMOPLÁSTICO NEGRO RAL7021
Nº art. 03090-20-142061
L=Longitud
56
Tipo de producto
estándar
Versión 1
1344
Versión 2
PNP Normalmente abierto
Modelo de forma
con ranura de bloqueo con contratuerca
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Superficie cuerpo base
no endurecido
Contratuerca
con contratuerca
D=Diámetro del perno
6
D1=Rosca
M12X1,5
desde 89,76 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO M.ZUSTANDSSENSOR,KABELGEB, PNP NORMALMENTO ABIERTO, TA.1, M10X1, D=5, FORMA:D CON RANURA DE BLOQUEO CON, P=2000, ACERO INOXIDABLE NO ENDURECIDO, COMP:TERMOPLÁSTICO NEGRO RAL7021
Nº art. 03090-20-141051
L=Longitud
51
Tipo de producto
estándar
Versión 1
1344
Versión 2
PNP Normalmente abierto
Modelo de forma
con ranura de bloqueo con contratuerca
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Superficie cuerpo base
no endurecido
Contratuerca
con contratuerca
D=Diámetro del perno
5
D1=Rosca
M10X1
desde 88,53 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO M.ZUSTANDSSENSOR,KABELGEB, PNP NORMALMENTO ABIERTO, TA.3, M16X1,5, D=8, FORMA:D CON RANURA DE BLOQUEO CON, P=2000, ACERO INOXIDABLE NO ENDURECIDO, COMP:TERMOPLÁSTICO NEGRO RAL7021
Nº art. 03090-20-143081
L=Longitud
74
Tipo de producto
estándar
Versión 1
1344
Versión 2
PNP Normalmente abierto
Modelo de forma
con ranura de bloqueo con contratuerca
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Superficie cuerpo base
no endurecido
Contratuerca
con contratuerca
D=Diámetro del perno
8
D1=Rosca
M16X1,5
desde 93,44 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO M.ZUSTANDSSENSOR,KABELGEB, PNP NORMALMENTO ABIERTO, TA.4, M20X1,5, D=10, FORMA:D CON RANURA DE BLOQUEO CON, P=2000, ACERO INOXIDABLE NO ENDURECIDO, COMP:TERMOPLÁSTICO NEGRO
Nº art. 03090-20-144101
L=Longitud
80
Tipo de producto
estándar
Versión 1
1344
Versión 2
PNP Normalmente abierto
Modelo de forma
con ranura de bloqueo con contratuerca
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Superficie cuerpo base
no endurecido
Contratuerca
con contratuerca
D=Diámetro del perno
10
D1=Rosca
M20X1,5
desde 95,90 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
PERNO DE BLOQUEO M.ZUSTANDSSENSOR,KABELGEB, PNP NORMALMENTO ABIERTO, TA.4, M20X1,5, D=12, FORMA:D CON RANURA DE BLOQUEO CON, P=2000, ACERO INOXIDABLE NO ENDURECIDO, COMP:TERMOPLÁSTICO NEGRO
Nº art. 03090-20-144121
L=Longitud
84
Tipo de producto
estándar
Versión 1
1344
Versión 2
PNP Normalmente abierto
Modelo de forma
con ranura de bloqueo con contratuerca
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Superficie cuerpo base
no endurecido
Contratuerca
con contratuerca
D=Diámetro del perno
12
D1=Rosca
M20X1,5
desde 98,36 €
más IVA.
más gastos de envío
más detalles
Filtro
Plano
Descripción
Los pernos de bloqueo se utilizan para impedir una modificación de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
Como ejemplo se puede mencionar el bloqueo de longitud y altura, y el bloqueo de posición en estructuras de máquinas, aparatos, muebles y vehículos especiales.
En los pernos de bloqueo con sensor de estado se puede registrar electrónicamente el estado de accionamiento para su procesamiento posterior.
La conexión, por ejemplo a un control de máquina, se realiza mediante un cable de conexión del sensor integrado.
Material
Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Versión
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación
El sensor de estado se conmuta durante el enclavamiento con una carrera de S - 1 mm.
Datos técnicos
Sensor inductivo:
Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NA)
Tensión de servicio: 6 - 30 V CC
Corriente de servicio: <100 mA
Distancia de conmutación: 1 mm
Frecuencia de conmutación: <4000 Hz
A prueba de cortocircuitos: sí
Protegido contra polaridad inversa: sí
Grado de protección: IP 67
Tipo de conexión: 2 m de cable PVC
Rango de temperatura: -10 °C - +70 °C
Homologación: CE, c-UL-us, EAC
Aplicación
Los pernos de bloqueo con sensor de estado permiten un control del proceso en función del accionamiento. Además se puede garantizar que la clavija de bloqueo se encuentra en el estado de accionamiento deseado.
Seguridad
Los pernos de bloqueo con sensor de estado no son adecuados para garantizar la seguridad de las personas.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: sin ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma C: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca
P = Longitud de cable
BN = Marrón
BK = Azul
BU = Negro
Tabla
CAD
Abra por favor sesión para descargar los planos CAD.