Perno De Bloqueo
1344
acero inoxidable
endurecido
- Consulta de estado electrónica
- Distancia de conmutación corta
106,89 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Perno De Bloqueo
Forma
C
Tamaño
4
Versión 1
1344
Versión 2
PNP Normalmente abierto
Tipo de producto
estándar
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Material del componente
termoplástico
Color del componente
gris antracita RAL 7021
Superficie cuerpo base
endurecido
D1=Rosca
M20X1,5
D=Diámetro del perno
10
F1=Fuerza del muelle inicial a
15
F2=Fuerza del muelle final apr
34
L=Longitud
80
P=Longitud de cable
2000
S=Carrera
10
Ancho de llave1
22
Contratuerca
sin contratuerca
D2
33
D3
2,4
F x 30°
2,8
L1
28
L2
12
L3
25
Modelo de forma
con ranura de bloqueo sin contratuerca
PL FEATUREgrip
TRUE
Tipo de conexión
cable de PVC
Descripción
Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se utilizan para impedir una modificación de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
Como ejemplo se puede mencionar el bloqueo de longitud y altura, y el bloqueo de posición en estructuras de máquinas, aparatos, muebles y vehículos especiales.
En los pernos de bloqueo con sensor de estado se puede registrar electrónicamente el estado de accionamiento para su procesamiento posterior.
La conexión, por ejemplo a un control de máquina, se realiza mediante un cable de conexión del sensor integrado.
Como ejemplo se puede mencionar el bloqueo de longitud y altura, y el bloqueo de posición en estructuras de máquinas, aparatos, muebles y vehículos especiales.
En los pernos de bloqueo con sensor de estado se puede registrar electrónicamente el estado de accionamiento para su procesamiento posterior.
La conexión, por ejemplo a un control de máquina, se realiza mediante un cable de conexión del sensor integrado.
Material
Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Versión
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación
El sensor de estado se conmuta durante el enclavamiento con una carrera de S - 1 mm.
Datos técnicos
Sensor inductivo:
Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NA)
Tensión de servicio: 6 - 30 V CC
Corriente de servicio: <100 mA
Distancia de conmutación: 1 mm
Frecuencia de conmutación: <4000 Hz
A prueba de cortocircuitos: sí
Protegido contra polaridad inversa: sí
Grado de protección: IP 67
Tipo de conexión: 2 m de cable PVC
Rango de temperatura: -10 °C - +70 °C
Homologación: CE, c-UL-us, EAC
Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NA)
Tensión de servicio: 6 - 30 V CC
Corriente de servicio: <100 mA
Distancia de conmutación: 1 mm
Frecuencia de conmutación: <4000 Hz
A prueba de cortocircuitos: sí
Protegido contra polaridad inversa: sí
Grado de protección: IP 67
Tipo de conexión: 2 m de cable PVC
Rango de temperatura: -10 °C - +70 °C
Homologación: CE, c-UL-us, EAC
Aplicación
Los pernos de bloqueo con sensor de estado permiten un control del proceso en función del accionamiento. Además se puede garantizar que la clavija de bloqueo se encuentra en el estado de accionamiento deseado.
Seguridad
Los pernos de bloqueo con sensor de estado no son adecuados para garantizar la seguridad de las personas.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: sin ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma C: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca
P = Longitud de cable
BN = Marrón
BK = Azul
BU = Negro
Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma C: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca
P = Longitud de cable
BN = Marrón
BK = Azul
BU = Negro
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.