{"product":{"productId":"agid.30774","price":11.87,"name":"PERNO DE BLOQUEO MIT ÖSENGRIFF TA.3D1=M16, D=8, FORMA:D CON RANURA DEBLOQUEO CON, ACERO INOXIDABLE NOENDURECIDO, COMP:TERMOPLÁSTICO GRISANTRACITA RAL7021"},"currency":"EUR"}
Perno De Bloqueo
con ranura de bloqueo
acero inoxidable
no endurecido
- Forma de la empuñadura con un tacto agradable
- Accionamiento controlado en el sentido de tracción
- Versión económica
- Alta estabilidad
Unidad de venta
11,87 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno De Bloqueo
Forma
D
Tamaño
3
Versión 1
con ranura de bloqueo
Tipo de
producto
estándar
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
termoplástico
Color
del componente
gris antracita RAL 7021
Superficie
cuerpo
de base
no endurecido
Llave del acero
1.4305
D1=Rosca
M16
D=Diámetro del perno
8
L=Longitud
81
A
40
B
10,7
Carrera
S
8
Contratuerca
con contratuerca
F x 30°
2,3
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
19
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
8
L1
26
L2
45,3
L3
23
Modelo
de forma
con ranura de bloqueo con contratuerca
Par de
apriete
máx. Nm
20
RoHS
true
SW1
16
SW2
24
UNSPSC Code
31162800
Descripción
Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Material
Versión de acero:
Casquillo roscado 1.0715.
Clavija de bloqueo endurecida:
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Empuñadura de argolla de termoplástico gris antracita RAL 7021 o rojo tráfico RAL 3020.
Casquillo roscado 1.0715.
Clavija de bloqueo endurecida:
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Empuñadura de argolla de termoplástico gris antracita RAL 7021 o rojo tráfico RAL 3020.
Versión
Versión de acero:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado cromado en azul.
Clavija de bloqueo con acabado natural.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Partes de acero con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado cromado en azul.
Clavija de bloqueo con acabado natural.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Partes de acero con acabado natural.
Indicación
Durante el montaje, hay que respetar el par de apriete máx. indicado.
A petición
Otras carreras a petición.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: sin ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma C: con ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma C: con ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.