text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno De Bloqueo
Forma
B
Tamaño
2
Versión 1
sin ranura de bloqueo
Tipo de producto
estándar
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
termoplástico
Color del componente
gris antracita RAL 7021
Superficie cuerpo de base
no endurecido
D1=Rosca
M12
D=Diámetro del perno
6
L=Longitud
61,7
A
30
B
8
Carrera S
6
Contratuerca
con contratuerca
F x 30°
1,8
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
15
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
8
L1
20
L2
34
L3
17
Modelo de forma
sin ranura de bloqueo con contratuerca
Par de apriete máx. Nm
15
RoHS
true
SW1
12
SW2
19
UNSPSC Code
31162800

Descripción

Descripción del producto
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Material
Versión de acero:

Casquillo roscado 1.0715.

Clavija de bloqueo endurecida:



Versión de acero inoxidable:

Casquillo roscado 1.4305.

Clavija de bloqueo 1.4305.



Empuñadura de argolla de termoplástico gris antracita RAL 7021 o rojo tráfico RAL 3020.
Versión
Versión de acero:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado cromado en azul.
Clavija de bloqueo con acabado natural.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Partes de acero con acabado natural.
Indicación
Durante el montaje, hay que respetar el par de apriete máx. indicado.
A petición
Otras carreras a petición.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: sin ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
Forma C: con ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron